TDK Electronics · TDK Europe

Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren

4. September 2019

Robustes SMD-Design in Hybrid-Polymer-Technologie

 Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in Hybrid-Polymer-Technologie um eine SMD-Serie erweitert. Die Bauelemente sind bisher in den Varianten 25 V DC / 330 µF und 35 V DC / 270 µF mit Abmessungen von jeweils 10 mm x 10,2 mm (D x L) verfügbar. Ausgelegt sind die nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Kondensatoren für eine maximale Betriebstemperatur von 125 °C, wobei eine lange Lebensdauer von mindestens 4000 Stunden erreicht wird.

Zwei elektrische Parameter zeichnen die kompakten Kondensatoren besonders aus: Der extrem geringe ESR-Wert von maximal 20 mΩ sowie die hohe Ripplestrom-Belastbarkeit von 2,8 A bei 125 °C und 100 kHz. Diese sehr guten Werte können nur durch den Einsatz der Hybrid-Polymer-Technologie erzielt werden.

Neben Automotive-Applikationen wie etwa Steuergeräten können die Kondensatoren mit den Bestellnummern B40900B5337M000 (330 µF) und B40900B7277M000 (270 µF) auch in Industrie-Applikationen eingesetzt werden.

Die neue SMD-Serie ergänzt die weltweit ersten Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in axialem Design mit Abmessungen von 14 mm x 25 mm bis 16 mm x 30 mm. Sie sind für Nennspannungen von 25 V, 35 V oder 63 V ausgelegt und bieten Kapazitätswerte von 390 µF bis 2100 µF. Sie bieten sehr hohe Stromtragfähigkeiten bei geringem Gewicht und Volumen zur Anwendung in Leistungsbaugruppen der Automobil-Elektronik.

Hauptanwendungsgebiete

  • Automotive-Applikationen, wie z.B. Steuergeräte
  • Industrie-Applikationen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Lange Lebensdauer von 4000 Stunden bei 125 °C
  • Sehr geringer ESR von maximal 20 mΩ
  • Hohe Ripple-Stromtragfähigkeit von 2,8 A
  • Kompakte Abmessungen von 10 mm x 10,2 mm (D x L)


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing