TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren

31. August 2017

Robuste MKP-Typen für AC-Anwendungen

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert eine Serie von EPCOS MKP-Folien-Kondensatoren (B3275*), die für den Einsatz bei Wechselspannungen mit hohen Ripple-Strömen optimiert sind. Die neuen Typen sind in den Spannungsklassen 250 VRMS, 275 VRMS und 310 VRMS verfügbar und decken ein Kapazitätsspektrum von 1 µF bis 70 µF ab. 

Ein besonderes Leistungs­merkmal ist ihre hohe Robustheit; die Kondensatoren bestehen einen THB-Test (Temperature, Humidity, Bias) bei 60 °C, 95 Prozent relativer Luftfeuchte und angelegter Nennspannung für 1000 Stunden.

Die MKP-Folien-Kondensatoren sind für eine maximal Betriebstemperatur von 105 °C ausgelegt und entsprechen mit ihren Gehäusen und der Vergussmasse UL 94 V-0. Abhängig von Kapazitätswert und Spannungsklasse betragen die Rastermaße 27,5 mm, 37,5 mm oder 52,5 mm. In den beiden letzteren Rastermaßen werden auch 4-Pin-Typen angeboten.

Bei einer Temperatur von 70 °C und 90 Prozent der Nennspannung beträgt die erwartete Lebensdauer der Kondensatoren mehr als 60.000 Stunden. Typische Anwendungsgebiete der neuen EPCOS MKP-Folien-Kondensatoren sind Ausgangsfilter von Umrichtern, USV-Anlagen sowie geregelte Antriebe.

Hauptanwendungsgebiete

  • Ausgangsfilter von Umrichtern, USV-Anlagen sowie geregelte Antriebe
  • USV-Anlagen
  • Geregelte Antriebe

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Robustheit, nachgewiesen in einem THB-Test mit 60 °C, 95 Prozent relativer Luftfeuchte und 
    angelegter Nennspannung für 1000 Stunden
  • Hohe erwartete Lebensdauer von mehr als 60.000 Stunden bei 70 °C und 90 Prozent Nennspannung


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing