TDK Electronics · TDK Europe

Induktivitäten

30. Juli 2015

Rahmenkern-Netzdrosseln in vertikaler Bauweise

 Teaser_LG_de
  • Grundfläche um mehr als 30 Prozent verringert
  • Gute Unterdrückung von Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Zulassungen nach ENEC (VDE) und UL

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS Rahmenkern-Netzdrosseln erweitert: Neben der eingeführten Serie B82733F* in horizontaler Ausführung ist nun auch die Serie B82733V* in vertikaler Ausführung verfügbar. Diese Bauform ist besonders dann vorteilhaft, wenn es auf der Leiterplatte an Platz mangelt. So beanspruchen die neuen Drosseln bei einer Bauhöhe von 27 mm eine Grundfläche von nur 29 x 15,5 mm². Das entspricht einer um mehr als 30 Prozent verringerten Fläche im Vergleich zur horizontalen Ausführung, die bei 14 mm Bauhöhe eine Fläche von 26,5 x 24,8 mm² benötigt.

Die stromkompensierten Drosseln sind für eine maximale Spannung von 300 V AC ausgelegt und bieten Induktivitätswerte von 10 mH bis 100 mH. Bei einer Betriebstemperatur von 40 °C können Ströme von 0,7 A bis 2,3 A bewältigt werden. Der Kunststoffträger des Kerns wie auch die Epoxidharz-Beschichtung entsprechen UL94 V-0.

Neben der guten Gleichtaktunterdrückung ergibt sich durch die relativ hohe Streuinduktivität von rund 2 Prozent auch eine gute Gegentaktunterdrückung. In vielen Fällen kann somit auf zusätzliche Bauelemente zur Gegentaktunterdrückung verzichtet werden. Damit eignen sich die Drosseln besonders gut für neue Designs von Schaltnetzteilen mit hohen Schaltfrequenzen.

Zulassungen nach ENEC (VDE) und UL liegen vor, und die Bauelemente sind RoHS-kompatibel.

Hauptanwendungsgebiete

  • Schaltnetzteile kleiner bis mittlerer Leistung

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Mehr als 30 Prozent geringerer Flächenbedarf
  • Gute Unterdrückung von Gleich- und Gegentaktstörungen
  • Zulassungen nach ENEC (VDE) und UL

Kenndaten

SerienAbmessungen
(L x B x H)
[mm]
Induktivität
[mH]
Gleichstrom-
widerstand
[Ω]
Nennstrom
[A]
B82733V* (vertikal)29 x 15,5 x 2710 bis 1000,188 bis 1,810,7 bis 2,3
B82733F* (horizontal)26,5 x 24,8 x 1410 bis 1000,188 bis 1,810,7 bis 2,3


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing