Temperatursensoren
31. März 2015
Produktlinie hochpräziser SMD-NTC-Thermistoren der Baugröße IEC 0402 erweitert
- Neuer Typ mit Nennwiderstand von 10 kΩ und enger Toleranz von ±1 Prozent.
- Hervorragend geeignet zum Messen und Kompensieren von Temperaturen in Modulen für die Kommunikationstechnik, mobilen Geräten und Wearable Devices.
Die TDK Corporation hat ihre Produktlinie von SMD-NTC-Thermistoren der Baureihe NTCG04 in der Baugröße IEC 0402 (EIA 01005) erweitert: Der neue Typ zeichnet sich aus durch einen Nennwiderstand von 10 kΩ und eine enge Toleranz von nur ±1 Prozent. Der Thermistor ergänzt den vorhandenen 100-kΩ-Typ der gleichen Baugröße. Mit ihren sehr geringen Abmessungen von nur 0,4 mm x 0,2 mm x 0,2 mm sind die Bauelemente der Produktlinie NTCG04 bestens geeignet zum Messen und Kompensieren von Temperaturen in Mikrocontrollern und Displays von Modulen für die Kommunikationstechnik, mobilen Geräten und Wearable Devices.
Die Kennwerte der IEC 0402 Typen sind mit denen der IEC 0603 Typen (EIA 0201) identisch. Damit können jetzt noch kleinere Module für die Kommunikationstechnik entwickelt und die Montagedichte in mobilen Geräten erhöht werden. Möglich wurden die Kennwerte der IEC 0402 Typen durch die weitere Optimierung sowohl des Ausgangsmaterials als auch des Fertigungsprozesses.
Der Start der Serienproduktion des neuen Typs NTCG04 ist für Juli 2015 geplant. In Zukunft wird das Spektrum der SMD-NTC-Thermistoren der Baugröße IEC 0402 auch um Bauelemente mit anderen Nennwiderständen erweitert werden.
Hauptanwendungsgebiete
- Kameramodule, LED-Module, Wi-Fi- und andere Module für die Kommunikationstechnik
- Mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Kopfhörer und Mikrofone
- Wearable Devices
Haupteigenschaften und -vorteile
- Miniaturisierte Baugröße IEC 0402 (EIA 01005)
- Nennwiderstand von 10 kΩ und enge Toleranz von ±1 Prozent
Kenndaten
Typ | Baugröße [IEC] | Abmessungen [mm] | Nennwiderstand R25 [kΩ] | Toleranz [%] | B-Wert [K] |
---|---|---|---|---|---|
NTCG043* | 0402 (EIA 01005) | 0,4 x 0,4 x 0,2 | 10 | ±1 | 3435 (25/85°C) |
NTCG044* | 0402 (EIA 01005) | 0,4 x 0,4 x 0,2 | 100 | ±1 | 4250 (25/85°C) |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.