TDK Electronics · TDK Europe

Blindleistungskompensation

19. April 2018

PQvar steigert Energie-Effizienz und sichert symmetrische Lastverteilung

 Teaser_LG_de

Die TDK Corporation präsentiert EPCOS PQvar™, einen modularen Static-Var-Generator zur stufenlosen Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung etwa in Industrienetzen und großen Gebäudekomplexen. PQvar ist mit einer Ansprechzeit von unter 15 ms und einer dynamischen Reaktionszeit von weniger als 50 μs deutlich schneller als konventionelle Kompensationsanlagen. Das System eignet sich zur stufenlosen Kompensation induktiver wie kapazitiver Lasten und kann einen cos phi von 0,99 erzielen. Auf der Niederspannungsebene ist PQvar für 400 V- und 690 V-Netze ausgelegt. In diesen Spannungsklassen sind Einzelmodule mit Kompensationsleistungen von 30 kvar bis 200 kvar und Systeme bis 880 kvar pro Kompensationsschrank verfügbar.

Durch den gezielten Einsatz von Systemen zur Blindleistungskompensation wie PQvar kann die Energie-Effizienz deutlich gesteigert werden. Zum einen werden die Leistungsverluste im elektrischen Übertragungs- und Verteilungsnetz signifikant verringert und der CO2-Ausstoß zur Erzeugung dieser Verluste entsprechend vermieden. Zum anderen lassen sich Transformatoren sowie Energieübertragungs- und Verteilungsnetze effizienter nutzen.

Das PQvar-System ist mittels Advanced Multi Controller (AMC) mit herkömmlichen passiven Niederspannungs-Kompensationsstufen kombinierbar. Die Mittelspannungsebene wird mit Systemen für 6 kV, 10 kV und 35 kV abgedeckt, wobei die Module für Leistungen von 2000 kvar bis 12.000 kvar ausgelegt sind. Alle Module sind für 3-Phasen-Netze mit oder ohne Neutralleiter verfügbar. Je nach Leistung und Größe sind die Module als Einschübe für Schaltschränke und Systeme zur Wandmontage (Niederspannung) konzipiert oder als Schaltschranksysteme (Mittelspannung).

Hauptanwendungsgebiete

  • Blindleistungskompensation und Lastsymmetrierung von Industrienetzen und Gebäudekomplexen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Kurze Ansprechzeit von unter 15 ms;
  • Dynamische Reaktionszeit weniger als 50 μs
  • Verfügbar für die Niederspannungs- und Mittelspannungsebene
  • Breites Spektrum an Kompensationsleistungen von 30 kvar bis 12.000 kvar


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing