Thermistoren
2. Februar 2016
Portfolio an Einschaltstrombegrenzern für hohe Leistungen erweitert
Die TDK Corporation erweitert ihr Portfolio an NTC-Einschaltstrombegrenzern für Industrie-Anwendungen: Die Bauelemente der neuen EPCOS Serie P27 (Bestellnummer B57127P0*M301) haben einen nominalen Scheibendurchmesser von 27 mm im Rastermaß 7,5 mm. Die hohe Dichte des NTC-Materials ermöglicht ein volumeneffizientes Design mit hoher Performance und einer Scheibendicke von nur ≤7 mm. Außerdem zeichnen sich die Einschaltstrombegrenzer durch sehr stabile und zuverlässige elektrische Eigenschaften aus. Bei Nennwiderständen von 0,5 Ω bis 10 Ω (25 °C) können die Bauelemente typenabhängig mit Strömen von bis zu 30 A beaufschlagt werden.
Dank der geringen Widerstände im Betrieb entstehen bei AC- wie DC-Lasten nur sehr geringe Verlustleistungen in den Bauelementen. Damit eignen sich diese besonders gut für das Einschalten großer Motoren und geregelter Antriebe. Weitere Anwendungsgebiete sind leistungsstarke Stromversorgungen oder Industrie-Anwendungen wie Schweißmaschinen und Plasmaschneider.
Die Beschichtung der Bauelemente ist nach UL 94 V-0 flammhemmend. Ferner sind sie RoHS-kompatibel und UL-geprüft (E69802).
Hauptanwendungsgebiete
- Große Motoren und geregelte Antriebe sowie alle Arten von leistungsstarken Stromversorgungen
- Schweißmaschinen und Plasmaschneider
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Dichte des NTC-Materials ermöglicht volumeneffizientes Design mit hoher Performance und
Scheibendicke von nur ≤7 mm - Sehr stabile und zuverlässige elektrische Eigenschaften
- Flammhemmende Beschichtung (UL 94 V-0)
- UL-zugelassen (E69802)
- RoHS-kompatibel
Kenndaten
Typ | Nominaler Scheiben- durchmesser [mm] | Raster- maß [mm] | Itest* [A] | Imax** [A] | R25 [Ω] | Rmin bei Itest [Ω] |
---|---|---|---|---|---|---|
B57127P0508M301 | 27 | 7,5 | 30 | 24 | 0,5 | 0,011 |
B57127P0109M301 | 27 | 7,5 | 30 | 22 | 1 | 0,013 |
B57127P0209M301 | 27 | 7,5 | 23 | 16 | 2 | 0,022 |
B57127P0509M301 | 27 | 7,5 | 20 | 12 | 5 | 0,033 |
B57127P0709M301 | 27 | 7,5 | 17 | 11 | 7 | 0,045 |
B57127P0100M301 | 27 | 7,5 | 15 | 9 | 10 | 0,053 |
* 50 Stunden bei 25 °C
** 1000 Stunden entsprechend IEC 60539-1
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.