TDK Electronics · TDK Europe

Drucksensoren

10. Oktober 2017

Miniaturisierte Sensor-Dies für Automotive und IoT

 Teaser_LG_de
  • Kleinste Automotive-Typen mit Abmessungen von nur 1 x 1 x 0,4 mm3 (C33)
  • Qualifiziert in Anlehnung an AEC Q101
  • Sehr flache Typen mit Abmessungen von 0,65 x 0,65 x 0,24 mm3 für IoT (C39)
  • Hohe Langzeitstabilität

Die TDK Corporation präsentiert neue miniaturisierte EPCOS MEMS-Drucksensor-Dies. Die Automotive-Typen der Serie C33 haben Abmessungen von nur 1 x 1 x 0,4 mm3 und sind mit die kleinsten ihrer Art*. Sie sind für Absolutdrücke von 1,2 bar bis 10 bar ausgelegt und in Anlehnung an AEC Q101 qualifiziert. Ihre typische Betriebsspannung liegt bei 3 V. Abhängig vom Typ bieten sie Sensitivitäten von 15 mV/bar bis 80 mV/bar bei einer Versorgungsspannung von 5 V. Geeignet sind die miniaturisierten Druck-Sensoren für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +135 °C und können kurzzeitig auch mit 140 °C beaufschlagt werden. Ein besonderes Leistungsmerkmal ist die hohe Langzeitstabilität von ± 0,35% FS (Full scale).

Speziell für IoT- oder Consumer-Applikationen eignet sich der EPCOS Typ C39 mit einem Footprint von nur noch 0,65 x 0,65 mm2. Besonders hervorzuheben ist die geringe Bauhöhe von nur 0,24 mm. Damit eignen sich diese flachen MEMS-Drucksensor-Dies besonders für platzkritische Anwendungen zum Beispiel in Wearables. Ausgelegt ist der Typ C39 für einen Absolutdruck von 1,2 bar und bietet ebenfalls eine hohe Langzeitstabilität von ± 0,35% FS. Alle Drucksensor-Dies basieren auf dem piezoresistiven Prinzip und liefern über eine Wheatstone-Brücke ein analoges Signal, das proportional zum anstehenden Druck und der Versorgungsspannung ist.

* Stand: September 2017 laut Studien von EPCOS

Hauptanwendungsgebiete

  • C33: Automotive-Applikationen
  • C39: IoT- und Consumer-Applikationen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Geringe Abmessungen von nur 1 x 1 x 0,4 mm3 beziehungsweise 0,65 x 0,65 x 0,24 mm3
  • Hohe Langzeitstabilität von ± 0,35% FS
  • Automotive-Typen qualifiziert in Anlehnung an AEC Q101


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing