Induktivitäten
27. März 2018
Low-profile Leistungsinduktivität für ADAS
- Bauhöhe von nur 0,5 mm in einem IEC-2012-Gehäuse
- Geringer magnetischer Streufluss
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Die TDK Corporation präsentiert die Vielschicht-Leistungsinduktivität MLD2012 für Automotive-Applikationen. Das neue Bauelement basiert auf einem Ferritkern und ist in der kompakten Baugröße IEC 2012 (EIA 0805) mit einer Grundfläche von 2,0 x 1,25 mm2 und einer Bauhöhe von nur 0,5 mm verfügbar. Das nach AEC-Q200 qualifizierte Bauelement bietet eine Induktivität von 0,47 µH bei einem Nennstrom von 1200 mA. Mit seinen hervorragenden elektrischen Eigenschaften und dem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C eignet sich der MLD2012-Typ besonders für Automotive-Applikationen wie Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), für die sich mit der neuen Induktivität zum Beispiel noch kleinere Kamerasysteme realisieren lassen. Weitere Anwendungs¬möglich¬keiten sind das In-Vehicle Infotainment (IVI), Telematik-Systeme sowie verschiedenste Steuergeräte und Module. Die Serienfertigung beginnt im März 2018.
Die neue Leistungsinduktivität MLD2012 bietet wie die bestehende MLD2016-Serie eine Vielschichtstruktur, wodurch ein geringer magnetischer Streufluss erreicht wird. Mit dem neuen Bauelement wird das Portfolio an Ferritkern-Induktivitäten für ein noch breiteres Spektrum an Automotive-Applikationen erweitert.
Hauptanwendungsgebiete
- Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)
- In-Vehicle Infotainment (IVI) und Telematik-Systeme
- Verschiedenste Steuergeräte und Module
Haupteigenschaften und -vorteile
- Bauhöhe von nur 0,5 mm in einem IEC-2012-Gehäuse
- Geringer magnetischer Streufluss
- Breiter Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
- Qualifiziert nach AEC-Q200
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Induktivität [μH] (±20%) | DC-Widerstand [Ω] (±30%) | Nennstrom [mA] * |
---|---|---|---|---|
MLD2012SR47T | 2,0 x 1,25 x 0,5 | 0,47 | 0,12 | 1200 |
MLD2016S1R0M | 2,0 x 1,6 x 0,85 | 1,0 | 0,12 | 1100 |
MLD2016S1R5M | 2,0 x 1,6 x 0,85 | 1,5 | 0,15 | 1000 |
MLD2016S2R2M | 2,0 x 1,6 x 0,85 | 2,2 | 0,17 | 900 |
MLD2016S3R3M | 2,0 x 1,6 x 0,85 | 3,3 | 0,23 | 800 |
MLD2016S4R7M | 2,0 x 1,6 x 0,85 | 4,7 | 0,25 | 750 |
* Gültig für eine Temperaturerhöhung um 40 K durch Selbsterwärmung
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.