Hochspannungsschütze
8. Mai 2018
HVC-Serie bis 500 A Stromtragfähigkeit erweitert
Die TDK Corporation hat ihre HVC-Serie an Hochspannungsschützen um die neuen Typen HVC300 und HVC500 mit Stromtragfähigkeiten von 300 A beziehungsweise 500 A erweitert. Bei diesen Strömen können hohe Gleichspannungen von bis zu 900 V DC geschaltet werden, wobei auch Versionen für 1200 V DC auf Anfrage erhältlich sind. Die gasgefüllten Löschkammern in den Schützen sorgen für sicheres und schnelles Löschen der Schaltlichtbögen während des Ausschaltvorgangs. Aufgrund der sehr kurzen Schaltvorgänge sind die Bogenbrennzeiten entsprechend gering und ermöglichen damit einen zuverlässigen Betrieb über die gesamte Lebensdauer. Das Schütz-Design entspricht dem kompakten Aufbau des HVC200 für 200 A mit den gleichen Abmessungen von 89 x 44 x 93,5 mm3 (L x B x H).
Die neuen Hochspannungsschütze sind – wie schon der HVC200 – mit Spulen für Betriebsspannungen von 12 V DC oder 24 V DC erhältlich, zusätzlich sind Typen mit einem Ausgang zur Erkennung des Schaltzustands verfügbar.
Die HVC Serie ist insbesondere für Batterie-Management-Systeme in E-Mobilitätsanwendungen und DC-Ladestationen geeignet. Darüber hinaus bestehen Einsatzmöglichkeiten in Schienenfahrzeugen, Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher-Systemen sowie USV-Anlagen. Alle diese Anwendungen erfordern ein zuverlässiges und schnelles Trennen der Gleichspannung.
Hauptanwendungsgebiete
- Batterie-Management-Systeme in E-Mobilitätsanwendungen und DC-Ladestationen
- Schienenfahrzeuge, Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher-Systeme
- USV-Anlagen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
- Hermetisch abgeschlossene Schaltkammer, sehr kurze Löschzeiten des Schaltlichtbogens
- Erkennung des Schaltzustands als Option
Kenndaten
Bestellnummer | Typ | Stromtragfähigkeit [A] | Betriebsspannung [V] | Spulenspannung [V] |
---|---|---|---|---|
B88269X1000C011 | HVC200A-12 | 200 | 450 | 12 |
B88269X1010C011 | HVC200A-24 | 200 | 450 | 24 |
B88269X1060C011 | HVC200A-12S* | 200 | 450 | 12 |
B88269X1060C011 | HVC200A-24S* | 200 | 450 | 24 |
B88269X1090C011 | HVC300A-12 | 300 | 900 | 12 |
B88269X1100C011 | HVC300A-24 | 300 | 900 | 24 |
B88269X1110C011 | HVC300A-12S* | 300 | 900 | 12 |
B88269X1120C011 | HVC300A-24S* | 300 | 900 | 24 |
B88269X1170C011 | HVC500B-12 | 500 | 900 | 12 |
B88269X1180C011 | HVC500B-24 | 500 | 900 | 24 |
B88269X1190C011 | HVC500B-12S* | 500 | 900 | 12 |
B88269X1200C011 | HVC500B-24S* | 500 | 900 | 24 |
* Mit Erkennung des Schaltzustands
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.