EMV-Bauelemente
29. August 2017
Hochimpedante Chip Beads mit kleinstem DC-Widerstand
- Weltweit geringster DC-Widerstand für Chip Beads dieser Baugröße
- 20 Prozent höhere Impedanz im Vergleich zu bestehenden Chip Beads
mit gleichem DC-Widerstandswert - Kompakte Abmessungen von nur 0,4 x 0,2 x 0,2 mm3
Die TDK Corporation hat die neue MMZ0402EUC-Serie von Chip Beads entwickelt. Sie bieten die weltweit kleinsten DC-Widerstandswerte bei Bauelementen dieser Art*. So weisen die beiden neuen Typen mit ihren Impedanzen von 150 Ω beziehungsweise 180 Ω bei 100 MHz DC-Widerstandswerte von nur 0,62 Ω beziehungsweise 0,69 Ω auf. Dadurch ergeben sich deutlich geringere Verluste bei gleichzeitig hoher Unterdrückung von Störungen. Die äußerst kompakten Chip Beads in der Baugröße IEC 0402 mit Abmessungen von 0,4 x 0,2 x 0,2 mm3 haben bis zu 20 Prozent höhere Impedanzwerte im Vergleich zu bestehenden MMZ Chip Beads mit gleichem DC-Widerstandswert. Außerdem bieten sie mit 350 mA beziehungsweise 300 mA höhere Nennströme als die bestehenden Typen. Damit eignen sich die neuen Bauelemente der MMZ0402EUC-Serie sehr gut zur Entstörung von Versorgungs- und Signalleitungen in Smartphones, Tablets und anderen mobilen Geräten. Die Serienfertigung begann im August 2017.
Das bei der neuen Serie deutlich verbesserte Verhältnis von Impedanz zu DC-Widerstand basiert auf dem Einsatz fortschrittlicher Materialien von TDK. Die Bauelemente sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C geeignet. TDK wird künftig das bisherige Spektrum an Impedanzwerten bei diesen Chip Beads für Applikationen in mobilen Geräten erweitern.
* Stand: August 2017 laut Studien von TDK
Hauptanwendungsgebiete
- Smartphones, Tablets und andere mobile Geräte
Haupteigenschaften und -vorteile
- Weltweit geringster DC-Widerstand für Chip Beads dieser Baugröße von minimal 0,62 Ω
- Impedanzen von 150 Ω und 180 Ω bei 100 MHz und damit bis zu 20 Prozent höher als bei bestehenden Chip Beads
mit gleichem DC Widerstandswert - Kompakte Abmessungen von nur 0,4 x 0,2 x 0,2 mm3
- Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +125 °C
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Impedanz [Ω] bei 100 MHz typ.* | Impedanz [Ω] bei700 MHz typ.* | DC-Widerstand [Ω] max. | Nennstrom [mA] max. |
---|---|---|---|---|---|
MMZ0402EUC151C | 0,4 x 0,2 x 0,2 | 150 | 340 | 0,62 | 350 |
MMZ0402EUC181C | 0,4 x 0,2 x 0,2 | 180 | 400 | 0,69 | 300 |
* Tolerance ±25%
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.