EMC対策部品
2017年8月29日
モバイル機器用チップビーズフィルタMMZ0402EUCシリーズの開発と量産
- 従来品と同じ直流抵抗でインピーダンスを20%向上させ、
180Ω (@100MHz)を実現 - 小型形状:L0.4×W0.2×T0.2mm
- 動作温度範囲 -55 ~ +125℃
TDK株式会社(社長:石黒 成直)は、モバイル機器用に高いインピーダンスを実現したチップビーズフィルタMMZ0402EUCシリーズ(外形寸法:L0.4×W0.2×T0.2mm)を開発し、2017年8月より量産を開始したことを発表します。
スマートフォンに代表される携帯用電子機器においては、高機能化、高速大容量通信を背景にバッテリー容量増大のため内蔵基板の省スペース化が進んでいます。これに伴い、モジュールを含めた受動部品にも、小型かつ高性能であることが求められています。
本製品は、TDK独自の技術によりインピーダンス効率を改善し、従来品の直流抵抗を維持したままインピーダンス(@100MHz)を20%向上しています。
同一サイズ、同一インピーダンスのチップビーズフィルタにおいては最高水準*の低直流抵抗化も実現しており、ノイズ除去効果の引き上げと同時に回路の消費電力の削減のニーズに応えます。
また、使用温度範囲は-55 ~ +125℃と広い温度範囲を実現しており、高温環境で使用することができます。
TDKは今後、インピーダンスの拡大および小型化を一層進め、ラインアップの拡充を図り、多種多様なモバイル機器の設計へ対応していきます。
*2017年8月時点TDK調べ
主な用途
- スマートフォン、タブレット端末等モバイル機器
主な特長と利点
- 従来品と同じ直流抵抗のままインピーダンスを20%向上させ、同等の消費電力で高いノイズ除去効果を実現
- 使用温度範囲は、-55 ~ +125℃の広い温度範囲と高温環境に対応
- 小型サイズで省スペース化に貢献
主な特性
製品名 | インピーダンス [Ω] @100MHz | インピーダンス [Ω] @700MHz typ | 直流抵抗 [Ω] max. | 定格電流 [mA] max. |
---|---|---|---|---|
MMZ0402EUC151C | 150 ± 25% | 340 | 0.62 | 350 |
MMZ0402EUC181C | 180 ± 25% | 400 | 0.69 | 300 |