EMV-Bauelemente
30. August 2016
Filter mit hoher Dämpfung für Audio-Applikationen ohne Minderung der Klangqualität
- Unterdrückung von Störsignalen aus Mobilfunkbändern um bis zu 50 dB
- Weltweit geringste Verzerrung und Rauschen (THD + N) von 0 %
Die TDK Corporation präsentiert neue MAF1005G Filter zur Störunterdrückung und erweitert damit das Portfolio der EMV-Bauelemente für Audio-Applikationen um drei neue Typen mit Abmessungen von nur 1,0 x 0,5 x 0,5 mm. Die miniaturisierten Filter gewährleisten eine hohe Dämpfung von Mobilfunkbändern im Bereich von 700 MHz bis 2,5 GHz und können Störsignale aus diesen Bändern um bis zu 50 dB unterdrücken. Wie der MAF1608G Filter, der bereits im Mai 2016 präsentiert wurde, begrenzen die neuen Bauelemente zudem Verzerrung und Rauschen (THD + N) der Audiosignale auf den weltweit kleinsten Wert*. Dadurch bewirken die neuen MAF1005G Filter keine Minderung der Klangqualität in Audio-Applikationen. Dank ihrer geringen Abmessungen und herausragenden Dämpfung eignen sie sich für die Störunterdrückung in internen Leitungen für Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrophone von Smartphones, Tablets und portablen Spielekonsolen.
Auf Grundlage eines optimierten Produktdesigns, das ein Ferritmaterial mit einem geringen Verzerrungsfaktor verwendet, ist es TDK gelungen, dass durch den Einsatz des Filters keine nachweisbare Verschlechterung der Audio-Qualität erfolgt. Somit ist eine hohe Störunterdrückung bei voller Leistung des Verstärkers möglich. Die Serienfertigung hat im August 2016 begonnen.
* Stand: August 2016 laut Studien von TDK
Hauptanwendungsgebiete
- Interne Leitungen für Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrophone in Smartphones, Tablets oder portablenSpielekonsolen
Haupteigenschaften und -vorteile
- Herausragende Dämpfung zur Unterdrückung von Störsignalen aus Mobilfunkbändern
- Weltweit geringste Verzerrung und Rauschen (THD + N) von 0 %
- Geringe Baugröße von nur 1,0 x 0,5 x 0,5 mm
Kenndaten
Typ | Impedanz* [Ω] | Gleichstrom- Widerstand [Ω] | Nennstrom max. [A] | THD + N** [%] |
---|---|---|---|---|
MAF1005GAD152A | 1500 typ. | 0,55 typ. | 400 | 0 |
MAF1005GAD262A | 2600 typ. | 1,0 typ. | 350 | 0 |
MAF1005GAD352A | 3500 typ. | 1,3 typ. | 270 | 0 |
* bei 900 MHz
** bei 1 kHz, 8 Ω, 1 W
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.