TDK Electronics · TDK Europe

Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren

15. März 2016

Erweiterte Hochvolt-Automotive-Serie von MLCCs mit weltweit größtem Kapazitätsspektrum

 Teaser_LG_de
  • Kapazitätsspektrum reicht von 1 nF bis 33 nF bei 1000 V Nennspannung
  • C0G- und NP0-Temperatur-Charakteristiken sorgen für minimale temperaturabhängige Kapazitätsdrift
  • Qualifiziert nach AEC-Q200

Die TDK Corporation hat ihre CGA-Serie von Hochvolt-MLCCs für Automotive-Anwendungen erweitert. Die neuen CGA6- und CGA9-Serien sind für Nennspannungen von 1000 V ausgelegt und bieten in dieser Klasse das weltweit größte Kapazitätsspektrum mit Werten von 1 nF bis 33 nF*. Verfügbar sind die Kondensatoren mit C0G- und NP0-Temperatur-Charakteristiken. Entsprechend weisen sie einen maximalen Temperatur-Koeffizienten von 0 ±30 ppm/°C auf und sind für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C beziehungsweise von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Die Kapazitätsdrift über die Temperatur ist somit vernachlässigbar. Darüber hinaus weisen die MLCCs auch fast keine Drift über die Spannung und die Zeit auf und sind somit besonders für Applikationen geeignet, bei denen eine hohe Kapazitätsstabilität der Bauelemente von großer Bedeutung ist. Die Abmessungen der Kondensatoren betragen bei den CGA6-Typen 3,2 x 2,5 mm² (EIA 1210) und 5,7 x 5,0 mm² (EIA 2220) bei den CGA9-Typen. Die Serienproduktion begann im März 2016.

Neben der hohen Kapazitätskonstanz unter allen Einsatzbedingungen zeichnen sich die neuen MLCCs durch sehr geringe Wechselspannungsverluste und Eigenerwärmung aus. Sie eignen sich für Applikationen wie Systeme zum drahtlosen Laden, DC-DC-Wandler oder Onboard-Ladeeinheiten von Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen sowie allen anderen Anwendungen, bei denen Platzersparnis und hohe Performance erforderlich sind.

Dank der Qualifizierung nach AEC-Q200 können die Kondensatoren in Automotive-Applikationen eingesetzt werden. Darüber hinaus eignen sie sich auch für verschiedenste Industrie-Anwendungen, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit der Bauelemente erforderlich ist. Dazu zählen etwa Timer-Schaltungen, Filter- und Oszillator-Baugruppen, sowie Snubber-Applikationen.

* Stand: März 2016 laut Studien von TDK

Hauptanwendungsgebiete

  • Systeme zum drahtlosen Laden
  • DC-DC-Wandler
  • Onboard-Ladeeinheiten für Elektro- oder Plug-in-Hybridfahrzeugen
  • Industrie-Applikationen mit hoher Zuverlässigkeit wie Timer-Schaltungen, Filter- und Oszillator-Baugruppen, sowie Snubber-Applikationen

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Weltweit größtes Kapazitätsspektrum mit Werten von 1 nF bis 33 nF bei Hochvolt-Automotive-MLCCs
  • Nennspannung von 1000 V
  • C0G- und NP0-Temperatur-Charakteristiken mit einem maximalen Temperatur-Koeffizienten von 0 ±30 ppm/°C und einem Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +125 °C bzw. -55 °C bis +150 °C

Kenndaten

Serie

Abmessungen
[mm]

Temperatur-
Charakteristiken

Nennspannung
[V]
Kapazität
[nF]

CGA6 (EIA 1210)

3,2 x 2,5

C0G*

1000

1 bis 22

CGA9 (EIA 2220)

5,7 x 5,0

C0G* / NP0**

1000

10 bis 33

* C0G: Temperatur-Koeffizient: 0 ±30 ppm/°C max.; -55 °C bis +125 °C
** NP0: Temperatur-Koeffizient: 0 ±30 ppm/°C max.; -55 °C bis +150 °C


Ausführliche Informationen


Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing