Stromsensoren
5. April 2016
Serie aufrastbarer AC-Stromsensoren um Hochstrom-Typ erweitert
Die TDK Corporation hat ihre CCT-Serie von aufrastbaren AC-Stromsensoren um einen neuen Typ für 600 A ergänzt. Damit eignet sich die Serie von TDK Stromsensoren auch für Hochstrom-Applikationen von Energieverteilungssystemen großer Gebäude, Fertigungsanlagen, Warenhäuser und Energieversorgern.
Der Innendurchmesser des neuen Typs CCT406393-600-36 beträgt 36 mm, die Außenabmessungen liegen bei 56 x 67 x 96 mm³. Bei einem Übersetzungsverhältnis von 3000:1 beträgt der maximale Ausgangsstrom 200 mA. Die Serienfertigung startet im Juli 2016.
Erreicht wird der hohe Nennstrom durch die besondere Sensorform sowie ein sehr leistungsfähiges Ferritmaterial, das speziell für Stromsensoren entwickelt wurde. Alle Sensoren der CCT-Serie werden in einem vollautomatischen Wicklungs- und Lötprozess gefertigt, wodurch sich eine gleichbleibend hohe Qualität ergibt.
Das bisherige Portfolio umfasst Typen für 300 A (Durchmesser 24 mm), 100 A (16 mm) und 30 A (6 mm). Durch die Erweiterung um den neuen 600 A-Typ lässt sich nun ein noch breiteres Spektrum an Stromstärken erfassen.
Hauptanwendungsgebiete
- Energieverteilungssysteme von großen Gebäuden, Fertigungsanlagen, Warenhäusern und Energieversorgern
Haupteigenschaften und -vorteile
- Schnelle und einfache Montage auch in bereits installierten Schaltschränken
- Integrierter Überspannungsschutz zur Unterdrückung von Spannungsspitzen im Leerlauf
- Automatisierter Wickel- und Lötprozess für gleichbleibend hohe Qualität
Kenndaten
Typ | Max. Strom [ARMS] * | Max. Ausgangs- strom [mA] ±1% * | Widerstand Sekundärwicklung [Ω] | |
---|---|---|---|---|
CCT261631-30-06 | 30 | 10,0 | 492 | |
CCT272440-80-10 | 80 | 26,6 | 352 | |
CCT323047-100-16 | 100 | 33,3 | 285 | |
CCT354571-300-24 | 300 | 100,0 | 103 | |
CCT406393-600-36 | NEU | 600 | 200,0 | 64 |
* 50/60 Hz
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.