TDK Electronics · TDK Europe

5. April 2016

Stromsensoren: Serie aufrastbarer AC-Stromsensoren um Hochstrom-Typ erweitert

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihre CCT-Serie von aufrastbaren AC-Stromsensoren um einen neuen Typ für 600 A ergänzt. Damit eignet sich die Serie von TDK Stromsensoren auch für Hochstrom-Applikationen von Energieverteilungssystemen großer Gebäude, Fertigungsanlagen, Warenhäuser und Energieversorgern.

Der Innendurchmesser des neuen Typs CCT406393-600-36 beträgt 36 mm, die Außenabmessungen liegen bei 56 x 67 x 96 mm³. Bei einem Übersetzungsverhältnis von 3000:1 beträgt der maximale Ausgangsstrom 200 mA. Die Serienfertigung startet im Juli 2016.

Erreicht wird der hohe Nennstrom durch die besondere Sensorform sowie ein sehr leistungsfähiges Ferritmaterial, das speziell für Stromsensoren entwickelt wurde. Alle Sensoren der CCT-Serie werden in einem vollautomatischen Wicklungs- und Lötprozess gefertigt, wodurch sich eine gleichbleibend hohe Qualität ergibt.

Das bisherige Portfolio umfasst Typen für 300 A (Durchmesser 24 mm), 100 A (16 mm) und 30 A (6 mm). Durch die Erweiterung um den neuen 600 A-Typ lässt sich nun ein noch breiteres Spektrum an Stromstärken erfassen.

Hauptanwendungsgebiete

  • Energieverteilungssysteme von großen Gebäuden, Fertigungsanlagen, Warenhäusern und Energieversorgern

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Schnelle und einfache Montage auch in bereits installierten Schaltschränken
  • Integrierter Überspannungsschutz zur Unterdrückung von Spannungsspitzen im Leerlauf
  • Automatisierter Wickel- und Lötprozess für gleichbleibend hohe Qualität

Kenndaten

TypMax. Strom
[ARMS] *
Max. Ausgangs-
strom [mA] ±1% *
Widerstand
Sekundärwicklung [Ω]
CCT261631-30-063010,0492
CCT272440-80-108026,6352
CCT323047-100-1610033,3285
CCT354571-300-24300100,0103
CCT406393-600-36NEU600200,064

* 50/60 Hz


Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter http://product.tdk.com/en/catalog/datasheets/sensor_current_cct_en.pdf.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente, Module und Systeme*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch Stromversorgungen und Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte TDK einen Umsatz von 9,0 Milliarden USD und beschäftigte rund 88.000 Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehören Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo- und Schutzbauelemente sowie Sensoren.



Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing