Piezo-Aktuatoren
14. Mai 2019
Mini PowerHap Aktuatoren für haptisches Feedback
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feedback um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Bei der maximalen Betriebsspannung von 60 V können die neuen Aktuatoren eine Masse von 100 Gramm mit 3,3 g oder 5 g – jeweils Peak – beschleunigen, wobei maximale Auslenkungen von 15 µm oder 27 µm erreicht werden.
PowerHap bietet große Beschleunigungen und Kräfte bei sehr kleiner Bauform gepaart mit einer kurzen Reaktionszeit von unter einer Millisekunde. Hervorzuheben ist auch die geringe Energieaufnahme von nur 0,35 mJ oder 0,6 mJ pro Feedback. Neben den aktuatorischen Eigenschaften bietet PowerHap durch Nutzung des inversen Piezoeffekts auch gute sensorische Eigenschaften. Mit dieser hervorragenden Performance ist PowerHap – im Vergleich zu konventionellen elektromagnetischen Lösungen wie ERM-Motoren (Eccentric Rotary Mass) und LRA-Aktuatoren (Linear Resonant Actuator) – technologisch überlegen.
Typische Einsatzgebiete der neuen PowerHap Aktuatoren sind Smartphones und Tablets, Haushaltsgeräte, Spielekonsolen, VR/AR-Ausrüstung, Digitizer und medizinische Handgeräte.
Die Bestellnummern sind Z63000Z2910Z 1Z41 und Z63000Z2910Z 1Z39.
Hauptanwendungsgebiete
- Smartphones und Tablets, Haushaltsgeräte, Spielekonsolen, VR/AR-Ausrüstung, Digitizer und medizinische Handgeräte
Haupteigenschaften und -vorteile
- Geringe Abmessungen von nur 9 x 3,75 x 1,4 mm3 beziehungsweise 12 x 4 x 1,8 mm3
- Hohe Beschleunigung von 3,3 g (pk) oder 5 g (pk)
- Kurze Reaktionszeit von unter einer Millisekunde
- Geringe Energieaufnahme von nur 0,35 mJ oder 0,6 mJ pro Feedback
Kenndaten
Typ | Abmessungen [mm] | Max. Betriebsspannung [V] * | Beschleunigung [g] peak* | Auslenkung [µm] |
---|---|---|---|---|
0904H014V060 | 9 x 3,75 x 1,4 | 60 | 3,3 | 15 |
1204H018V060 | 12 x 4 x 1,8 | 60 | 5 | 27 |
* Bei einer Last mit einer Masse von 100 Gramm
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.