Induktivitäten
30. April 2020
Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent.
Die Anwendungsmöglichkeiten der Doppel-Drosseln sind vielfältig: So können sie als gekoppelte Induktivitäten in SEPIC (Single-Ended Primary Inductance Converter) und 1:1 Transformatoren in Flyback-Topologien oder als Gleichtakt-Drossel in Stromversorgungsleitungen eingesetzt werden. Die Isolationsspannung zwischen den beiden Wicklungen ist >500V.
Hauptanwendungsgebiete
- Gleichtakt-Drosseln in Stromversorgungsleitungen
- DC/DC-Wandler in SEPIC-Topologie
- Flyback-Wandler
Haupteigenschaften und -vorteile
- Hohe Sättigungsströme von bis zu 16,1 A
- Geringe Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3
- Breiter Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
- Hoher Kopplungsfaktor von bis zu 99 Prozent
Kenndaten
Bestellnummer | Induktivität L1, L2 [µH] | Max. Nennstrom [A] | Sättigungsstrom [A] | DC-Widerstand L1, L2 [mΩ] |
---|---|---|---|---|
B82477D6392M603 | 3,9 | 7,05 | 16,1 | 13,9 |
B82477D6682M603 | 6,8 | 6,40 | 11,8 | 17,0 |
B82477D6103M603 | 10 | 5,65 | 9,9 | 22,5 |
B82477D6153M603 | 15 | 4,92 | 8,7 | 29,6 |
B82477D6223M603 | 22 | 3,85 | 7,2 | 45,0 |
B82477D6333M603 | 33 | 3,22 | 5,6 | 60,5 |
B82477D6473M603 | 47 | 2,83 | 4,7 | 81,8 |
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.