Neuartiges Online Tool
21. Mai 2015
Berechnung von Zwischenkreiskondensatoren wesentlich vereinfacht
Die TDK Corporation präsentiert mit dem EPCOS FilmCap Service Life Calculation Tool eine attraktive neuartige Online-Designunterstützung. Die integrierte Datenbank umfasst rund 250 EPCOS Folien-Kondensatoren der Baureihen B3267* und B3277* für Zwischenkreise von Umrichtern. Mit dem leistungsstarken Tool können bis zu 10 Lastprofile gleichzeitig eingegeben, berechnet und auf Wunsch für eine spätere Nutzung gespeichert werden. Damit vereinfacht sich die Entwicklung von Anwendungen sowohl mit Einzelkondensatoren als auch Kondensator-Bänken ganz wesentlich.
Im Anschluss an die Kalkulation können verschiedene Parameter wie zum Beispiel Impedanz, ESR, Verlustfaktor, Lebenserwartung, Irms und Vrms als Graphen dargestellt und zusammen mit dem Ergebnis ausgedruckt werden. Darüber hinaus bietet das Tool eine Smart-Search-Option: Nach Eingabe der wichtigsten Lastparameter einer Anwendung werden dafür geeignete Folien-Kondensatortypen aufgelistet.
In Summe macht es das FilmCap Tool also erheblich einfacher, das Leistungsverhalten von Zwischenkreis-Kondensatoren in einem breiten Spektrum von Betriebsbedingungen zu bewerten und für die jeweilige Anwendung die bestmögliche Lösung zu finden. Verfügbar ist das browserbasierte Tool unter www.epcos.de/filmcap.
Kontaktieren Sie uns
Vertriebsnetz & Standorte
Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.