TDK Electronics · TDK Europe

Touch Response Solutions

14. Mai 2019

TDK kooperiert bei Smart Haptic Solutions mit Boréas

 Teaser_LG

TDK Electronics, ein Unternehmen der TDK Corporation, hat mit Boréas Technologies Inc., einem Design-Haus für haptische Ultra-Low-Power-Technologien, eine Kooperationsvereinbarung mit dem Ziel unterzeichnet, gemeinsam die Einführung piezohaptischer Lösungen in einem breiten Anwendungsspektrum voranzutreiben. Gemäß der Vereinbarung werden die Partner anspruchsvolle Touch Response Solutions entwickeln und vermarkten, die auf den TDK Piezo-Aktuatoren der Produktfamilien PowerHap™ und PiezoHapt™ sowie auf der piezohaptischen Treiber-Technologie von Boréas basieren. Das werden insbesondere TDK und Boréas Demonstratoren für haptische Effekte sowie Treiber für hochauflösende piezohaptische Systeme sein. Kunden können somit anspruchsvolle haptische Lösungen mit den weltweit leistungsstärksten Aktuatoren realisieren. Die breite Anwendungspalette reicht von Smartphones und Tablets, Fahrzeug-Displays und -Steuerungen über Wearables und Spielekonsolen bis hin zu Industriesteuerungen, medizinischen Geräten und vielem mehr.

Bei mobilen Anwendungen, einem der wichtigsten Zielmärkte, sind piezohaptische Lösungen bisher aufgrund ihres hohen Stromverbrauchs und der großen Abmessungen der Piezo-Treiber noch nicht weit verbreitet. Lösungen auf Grundlage der TDK und Boréas Technologien sollen dies ändern und den Weg für modernste piezohaptische Systeme und Benutzeroberflächen der nächsten Generation ebnen. „Die Partnerschaft mit Boréas Technologies ist ein weiterer Schritt, mit dem wir unsere Marktpräsenz auf Kundenkreise ausdehnen, die nach technisch führenden haptischen Lösungen suchen“, erläutert Dr. Georg Kügerl, CTO der TDK Piezo & Protection Devices Business Group. „Profitieren werden die Kunden insbesondere von dem Treiber-Design, das Boréas für unsere breite Palette an Piezo-Aktuatoren schaffen wird.“

„Die Zusammenarbeit erlaubt uns, das umfassende Vertriebs- und Marketing-Netzwerk von TDK zu nutzen, um die Verbreitung piezohaptischer Technologien weltweit zu fördern“, sagt Simon Chaput, CEO von Boréas Technologies. „Darüber hinaus wird sie die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen, da die Treiber-ICs von Boréas und die Piezo-Aktuatoren von TDK den Entwicklungsaufwand unserer Kunden zum Einführen neuer piezohaptischer Lösungen deutlich verringern.“

Auf Grundlage seiner patentierten CapDriveTM Technologie hat Boréas Technologies den BOS1901 entwickelt. Dieser miniaturisierte, energieeffiziente Treiber-IC bietet zudem erweiterte Sensorfunktionen und ist daher ideal für die TDK PowerHap Aktuatoren mit einer Betriebsspannung von bis zu 60 V geeignet. Weiterhin ist der Treiber jetzt in einem TDK Evaluation Kit enthalten, das Entwicklern das Design leistungsstarker Touch Response Solutions ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird Boréas den ersten Low-Power Piezo-Treiber-IC für die größeren TDK PowerHap Modelle mit einer maximalen Treiberspannung von 120 V entwickeln. Diese beiden Treiber-ICs verhelfen Kunden zu Lösungen, die das gesamte PowerHap Portfolio nutzen können.

TDK PowerHap Piezo-Aktuatoren zeichnen sich bei Beschleunigung, Kraft und Reaktionszeit durch konkurrenzlose Leistungswerte aus. Damit bieten sie eine bislang nicht gekannte Qualität des haptischen Feedbacks. Das PowerHap Produktspektrum umfasst einen neuen miniaturisierten Typ mit Abmessungen von nur 9 x 3,75 x 1,4 mm3 (0904H014V060) und einer maximalen Betriebsspannung von 60 V. Am anderen Ende des PowerHap Produktspektrums ist jetzt ein neuer, größerer Aktuator (6005H090V120) mit Abmessungen von 60 x 5,0 x 9,0 mm3 und einer maximalen Betriebsspannung von 120 V in Entwicklung. Die PiezoHapt™ Aktuatoren bieten eine sehr kurze Reaktionszeit und eine niedrige, typabhängige Treiberspannung von 12 V bzw. 24 V. Ihr unimorphes Design basiert auf einem Vielschicht-Piezoelement, das auf einer Seite mit einer Vibrationsplatte verbunden ist. Mit einer Dicke von nur 0,35 mm ist der neue Aktuator einer der weltweit dünnsten haptischen Bauelemente.



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing