TDK Electronics · TDK Europe

Standort Nashik in Indien

25. Mai 2022

Auf Expansionskurs in die nächsten 25 Jahre

 Teaser_LG

Der Standort Nashik in Indien feiert sein 25-jähriges Bestehen. In dieser Zeit hat das Werk enorm expandiert und kontinuierlich Kompetenzen aufgebaut. Die nächste Erweiterung ist bereits geplant: Auf einem angrenzenden 15.000 Quadratmeter großen Grundstück wird ein zusätzliches Gebäude für die Fertigung von DC-Kondensatoren entstehen. Die Produktion soll 2023 beginnen.

Das Werk ist ein hochmoderner Produktionsstandort für Folien-Kondensatoren, das sich über rund 46.000 Quadratmeter erstreckt und mehr als 1.500 Mitarbeitende beschäftigt. Gefertigt werden AC- und DC-Kondensatoren, PECs- und PFC-Kondensatoren und andere Typen für niedrige und mittlere Spannungen. Mehr als 60 Prozent der in Nashik gefertigten Produkte werden in alle Welt exportiert. Für sein Exportgeschäft hat der Standort mehrfach Auszeichnungen vom Verband der indischen Elektronik-Industrie ELCINA erhalten.

Kleiner Anfang, große Entwicklung

Angefangen hatte das Werk ganz klein, auf einem angemieteten Stück Land und einem Gebäude mit rund 1.000 Quadratmetern Fertigungsfläche und ein paar Büros. Seitdem wurden mehrere Fertigungslinien gestartet und eine neue Halle gebaut. Im Jahr 2012 wurde ein R&D Center am Standort gegründet, das inzwischen 36 Ingenieure beschäftigt.

2016, im Jahr seines 20-jähriges Bestehens, führte das Werk Total Productive Maintenance (TPM) ein, wofür es jetzt den Excellence Award des Japan Institutes of Plant Maintenance (JIPM) erhalten hat. Mit der Auszeichnung wird bescheinigt, dass der Standort „ein äußerst effektives Produktionssystem“ eingeführt hat. Die TPM-Maßnahmen hätten zu „beeindruckenden Ergebnissen bei Produktivität, Produktqualität und Kostensenkung geführt“.

 Figure_PFC

PhaseCap® Energy Plus Kondensator

 Figure_Nashik_3D

Das neue Gebäude (Bildmitte oben) soll 2023 fertiggestellt werden.

Bündelung der Fertigung und erneute Standorterweiterung

2017 führte das Unternehmen seine in Indien angesiedelte Kondensatorenfertigung in Nashik zusammen. Im Rahmen von Industrie 4.0 hat der Standort mehrere Projekte umgesetzt, um die Transparenz von Prozessen sowie die Datengenauigkeit und damit die Effizienz in der Produktion zu verbessern.

Die nächste Standort-Erweiterung ist bereits geplant. Auf einem direkt angrenzenden Grundstück wird ein zusätzliches Gebäude für die Fertigung von DC-Kondensatoren entstehen. Die Produktion soll 2023 beginnen.

50 Prozent Strom aus Solarkraft

Bei all dem setzt das Werk verstärkt auf möglichst umweltfreundliche Herstellungsprozesse und nutzt entsprechend Strom aus erneuerbaren Energien. So wurde 2019 eine Photovoltaikanlage auf dem Dach einer Fertigungshalle installiert, die damals 5 Prozent des Strombedarfs abdeckte. Im April 2021 Jahres ging eine Photovoltaikanlage in Betrieb, die den Standort exklusiv mit Solarstrom versorgt. Das Werk deckt damit 50 Prozent seines Energiebedarfs aus regenerativen Quellen und konnte gleichzeitig seinen CO2-Ausstoß um rund 8.200 Tonnen reduzieren.

 Figure_Composing

Kondensatoren aus dem Werk Nashik

Profil Standort Nashik

 Figure_Nashik Plant

Produkte

  • DC-Kondensatoren
  • AC-Kondensatoren
  • Leistungskondensatoren
  • Kondensatoren zur Blindleistungskompensation
  • PQS-Lösungen

Zertifizierungen

  • ISO 9001
  • ISO/TS 16949
  • ISO 14001

Meilensteine

1996

Gründung als Joint Venture mit Asean Electronic Limited (AEL)

1998

Neues Gebäude zur Fertigung von DC-Kondensatoren

Start Produktion AC- und PFC-Kondensatoren

2000

Joint Venture AEL wird 100-prozentiges Tochterunternehmen

Start Produktion gasgefüllter PFC-Kondensatoren

2007

Start Produktion von Power Quality Solutions

2011

Neue Produktionshalle für PECs

2012

Gründung R&D-Center

Start Produktion PECs und PCCs

2016

Einführung von Total Productive Maintenance

2017

Kondensatoren-Fertigung in Indien wird am Standort zusammengeführt

Bau einer weiteren rund 14.000 m² großen Fertigungshalle

2021

Standort deckt rund 50 Prozent seines Energiebedarfs aus regenerativen Quellen



Kontaktieren Sie uns

Vertriebsnetz & Standorte

Wenn Sie sich für unsere Produkte interessieren, finden Sie hier eine Übersicht unserer weltweiten Verkaufsbüros, die Sie schnell und einfach kontaktieren können.

Mehr

Produktanfrage

Sind Sie an unseren Lösungen interessiert? Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Mehr

Messen & Veranstaltungen

Erleben Sie TDK live!

Mehr

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing