TDK Electronics · TDK Europe

Netzdrosseln

Trefferanzahl: 1
PDF Inventory Bauform Funktion Induktivität (mH) Nenn­strom (A) Bemessungs­temperatur (°C) Länge (max.) (mm) Breite (max.) (mm) Höhe (max.) (mm) Anzahl der Leiter Wider­stand (mOhm) Nenn­spannung (V AC) Nenn­spannung (V DC) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer UL 1446 Isoliersystem
Current-compensated ring core choke Common 0.19 54 75 55 34 50 Double 1.1 300 700 -40 125 Open vertical design, UL 1446 Class 155(F) Insulation System B82726S3543 B82726S3543N040 E320370: Class 155(F)

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren