TDK Electronics · TDK Europe

NTC-Einschaltstrombegrenzer

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Widerstand (bei 25°C) (Ohm) Toleranz (%) Ctest (230/240 VAC) (µF) Ctest (110/120 VAC) (µF) Maximalstrom (A) Durchmesser (mm) Bemerkung Typ Bestellnummer
1 ±20 700 2800 9 15 Ammo packing S237 B57237S0109M054
1 ±20 700 2800 9 15 Reel packing S237 B57237S0109M051
1 ±20 700 2800 9 15 Bulk S237 B57237S0109M000

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren