TDK Electronics · TDK Europe

Ceramic Transient Voltage Suppressors (MLV-Varistoren)

Trefferanzahl: 2
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V DC) Max. Betriebsspannung (V AC) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Kapazität, typ. (pF) Typ Bestellnummer Max. Betriebstemperatur (°C) Min. Betriebstemperatur (°C)
Industrial & Consumer Single chip 0603 16 14 Standard series 290 3 CT0603V150RFG B72500T7151V060 125 -55
High-speed data lines Single chip 0603 16 14 High-speed series --- 3 CT0603V150RFG B72500T7151V060 125 -55

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren