TDK Electronics · TDK Europe

Ceramic Transient Voltage Suppressors (MLV-Varistoren)

Trefferanzahl: 3
PDF Inventory Anwendung Bauform Baugröße Max. Betriebsspannung (V DC) Max. Betriebsspannung (V AC) Stoß­strom (8/20µs) (A) Energieabsorption (mJ) Features/Serie Klemmen­spannung @ 1 A (V) Kapazität, max. (pF) Typ Bestellnummer Max. Betriebstemperatur (°C) Min. Betriebstemperatur (°C)
Automotive Single chip 0805 16 14 120 300 Automotive G series, open mode design 42 800 CT0805S14BAUTOGOM_G B72510G1140S862 150 -55
Automotive Single chip 1206 16 14 200 600 Automotive G series, open mode design 40 1800 CT1206S14BAUTOGOM_G B72520G1140S862 150 -55
Automotive Single chip 1210 16 14 400 1600 Automotive G series, open mode design 40 3600 CT1210S14BAUTOGOM_G B72530G1140S862 150 -55

Sie können bis zu 20 Dateien gesammelt als zip-Datei herunter laden. Markieren Sie dazu die gewünschten Dateien und klicken Sie auf Download unter der Liste.

Liste exportieren