TDK Electronics

ワイヤレス給電コイルユニット

2022年6月21日

ワイヤレス充電向け薄型パターンコイルの開発と量産

 Bild_w_background_jp
  • パターンコイル技術を採用することで、0.76mmの薄型化を実現
  • 広いチャージエリアを実現するコイル
  • Qi(ワイヤレス充電標準規格)に適合

TDK株式会社(社長:齋藤 昇)は、モバイル機器(スマートフォン)ワイヤレス充電向け薄型パターンコイル(製品名:WCT38466-N0E0SST101)を開発し、2022年5月より量産を開始したことを発表します。

本製品は、露光/エッチング技術を使わずに、アキレス株式会社(社長:伊藤 守)のナノ分散ポリピロール液を用いためっき処理技術とTDKのプロセス技術により、従来巻線でつくられていたワイヤレス充電コイルを薄膜フィルム上の厚膜の銅パターンで製造可能としたこと、加えて、TDK独自の高特性磁性材料を用いたことで、0.76mmの薄型化を実現しました。さらに、パターンを独自の最適コイル形状とすることで、カバーできる充電エリアを拡大し、ユーザーの利便性を向上します。

近年、スマートフォンをはじめとしたモバイル機器のワイヤレス充電の普及に伴い、例えば、自動車内などをはじめとした“置くだけ充電”の需要が高まっています。本製品は、従来の巻線充電コイル(3.8mm)に比べて約5分の1という飛躍的な薄型化を実現した製品であり、これにより、あらゆる場所へのワイヤレスチャージャー設置を可能とします。加えて、従来の巻線ではコイルが3つ必要でしたが、新製品ではコイルが1つになることにより、制御回路の小型化にも貢献します。また、この弊社独自のコイル形状についてはQi規格団体の認定を受け、Qi(ワイヤレス充電標準規格)に適合しています。

TDKでは、“充電のワイヤレス化”という将来像に向かって、さらなるワイヤレス充電の普及を目指し開発を進めてまいります。

特徴とアプリケーション

主な用途

  • モバイル機器(スマートフォン)ワイヤレス充電

主な特長と利点

  • 0.76mmの薄型化を実現
  • 広いチャージエリアを実現するコイル 
  • Qi(ワイヤレス充電標準規格)に適合

主要データ

製品名

外形寸法
[mm]

インダクタンス
[μH]

抵抗値(@ 100 kHz)
[ohm]

WCT38466-N0E0SST101

85 x 67 x 0.76

10.6

0.139


詳細な製品情報の紹介


ご連絡方法

販売網 & 工場

当社の製品にご興味をお持ちの方は、世界各地にある当社の営業所の概要をご覧ください。

関連資料

製品の問い合せ

私たちのソリューションに興味がありますか?お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたを助けるために喜んでいます。

関連資料

各種イベント

TDKのライブを体験しよう

関連資料

ソーシャルメディア

フォローしてください

LinkedIn Twitter