TDK Electronics · TDK Europe

6. Februar 2018

Übertrager: SMD-Puls-Übertrager für Gigabit-Ethernet und PoE

 Bild_Teaser_de
  • Hohe Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützung von Power-over-Ethernet-Anwendungen bei 1 Gbit/s
  • Vollautomatisierter Produktionsprozess durch besonderes Design der Kerne

Die TDK Corporation hat die ALT4532 Serie an Puls-Übertragern um neue Typen für Gigabit-Ethernet und Power-over Ethernet-Applikationen (PoE) erweitert. Der neue Über­trager ALT4532P wurde entwickelt für die weit verbreiteten 2.5GBASE-T (2,5 Gbit/s) und 5GBASE-T (5 Gbit/s) LAN-Anwendungen sowie für 1000BASE-T (1 Gbit/s) mit 600 mA PoE-Anwendungen. Der neue Typ 4532H ist kompatibel mit dem 10GBASET-Standard (10 Gbit/s). Angeboten werden die neuen Übertrager in einer kompakten SMD-Ausführung mit Abmessungen von nur 4,5 x 3,2 x 2,9 mm3. Die Serienfertigung beider Typen beginnt im Februar 2018.
In den vergangenen Jahren stiegen die Datenraten von Ethernet-Standards auf bis zu 10 Gbit/s. Mit den neuen Bauelementen der ALT4532-Serie bedient TDK den wachsenden Bedarf an kompakten Puls-Übertragern für Hochgeschwindigkeits-LAN-Schnittstellen. Dies gilt besonders für die stetig steigende Anzahl an IoT-Geräten. Dank der kompakten IEC 4532-Abmessungen eignen sich die Bauelemente für Designs, bei denen zahlreiche Übertrager auf einer Leiterplatte untergebracht werden müssen.

Im Gegensatz zu konventionellen Produkten mit Ringkernen bieten die neuen TDK Über­trager ein besonderes Design der Kerne, das für einen vollautomatisierten Wickel- und Produktionsprozess optimiert ist. Daraus ergibt sich eine gleichbleibend hohe Qualität. Ein weiterer Vorteil: Anders als konventionelle LAN-Module, die Übertrager und Gleichtaktfilter in einem Modul kombinieren, bieten die diskreten Übertrager Entwicklern eine höhere Designflexibilität – so können damit etwa beide Seiten einer Leiterplatte genutzt werden.

Glossar

  • Gigabit-Ethernet: LAN-Systeme die auf den Standards IEEE 1000BAST-T, 2.5GBASE-T,
    5GBASE-T und 10GBASE-T basieren und Übertragungsraten von 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s, 5 Gbit/s und 10 Gbit/s über twisted-pair Kupferleitungen bieten
  • Power-over-Ethernet (PoE): Ethernet-Standard nach IEEE 802.3af und IEEE 802.at für die gleichzeitige Übertragung von Daten und Leistung über LAN-Leitungen

Hauptanwendungsgebiete

  • LAN-Schnittstellen für Netzwerksysteme, Kommunikationsanlagen, digitale und IoT-Geräte

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Hohe Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützung von Power-over-Ethernet-Anwendungen (PoE) bei 1 Gbit/s
  • Vollautomatisierter Produktionsprozess durch besonderes Design der Kerne
  • Kompakte Abmessungen von nur 4,5 x 3,2 x 2,9 mm3

Kenndaten

TypWicklungs-
verhältnis
1;6;2 : 5;3;4
Min.
Induktivität
@ 100 kHz [μH]
1-2 : 5-4
Max.
Einfügedämpfung
[dB]
1,2 : 5;4
Max.
Streukapazität 
@ 100 kHz [pF]
​1-5
ALT4532P-181-T05G
(2.5- / 5GBASE-T)
1 : 1180
(DC-Bias 8 mA)
0,9 @ 1-100 MHz
1,4 @ 100-200 MHz
35
ALT4532H-121-T10G
(10GBASE-T)
1 : 1120
(Kein Bias)
0,5 @ 1-150 MHz
1,0 @ 150-500 MHz
35

Pin-Belegung 

 Fig_Terminal_layout_de

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter

product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/090007/trans_alt4532p_en.pdf keyboard_arrow_right (ALT4532P)
product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/090007/trans_alt4532h_en.pdf keyboard_arrow_right (ALT4532H) 

 


 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produk­te Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Alumi­nium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte, Piezo- und Schutzbauelemente als auch Sensoren und Sensor-Systeme sowie Stromversorgungen. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Wesentlichen Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie und digitale Speicher­medien. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik, und das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte TDK einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 100.000 Mitarbeiter weltweit. 



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing