TDK Electronics · TDK Europe

18. Juli 2017

Überlastschutz-Bauelemente: Portfolio an PTC-Einschaltstrombegrenzern erweitert

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an PTC-basierten EPCOS Einschaltstrombegrenzern erweitert. Die neuen Varianten mit Kunststoffgehäuse sind für Spannungen von 280 V AC bis 560 V AC ausgelegt und bieten Nennwiderstände von 33 Ω bis 100 Ω bei 25 °C. Die Typen der Serie B5921*J0130A020 verfügen über Zulassungen nach UL und AEC-Q200.

In der bedrahteten Scheibenvariante werden die Bauelemente der Serien B597* und B594* für Nennspannungen von 260 V AC bis 560 V AC angeboten. Ihre Nennwiderstände liegen typabhängig zwischen 25 Ω und 1100 Ω. Ebenfalls typabhängig verfügen diese Schutzbauelemente über Zulassungen nach UL, IECQ und VDE. Alle Typen der beiden Serien sind RoHS-kompatibel.

Ein großer Vorteil von PTC-Einschaltstrombegrenzern liegt in ihrer Eigensicherheit: Sollte etwa beim Einschalten ein geräteinterner Kurzschluss auftreten, begrenzt das Bauelement den Strom sehr schnell auf unkritische Werte.

Zu den Einsatzgebieten von PTC-Einschaltstrombegrenzern gehören neben Umrichtern und Stromversorgungen für die Industrie- und Haushaltselektronik auch Anwendungen in der Elektromobilität – etwa Onboard-Ladeschaltungen sowie die Ladung und Entladung von Zwischenkreiskondensatoren in Hybrid- und Elektroantrieben.

Hauptanwendungsgebiete

  • Umrichter und Stromversorgungen für Industrie- und Haushaltselektronik
  • Onboard-Ladeschaltungen sowie Ladung und Entladung von Zwischenkreiskondensatoren
    in Hybrid- und Elektroantrieben

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Breites Spektrum an Nennspannungen und -widerständen
  • Zulassungen nach UL, IECQ und VDE
  • Eigensicherheit

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/ptc_icl

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produk­te Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Alumi­nium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte, Piezo- und Schutzbauelemente als auch Sensoren und Sensor-Systeme sowie Stromversorgungen. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Wesentlichen Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie und digitale Speicher­medien. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik, und das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte TDK einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 100.000 Mitarbeiter weltweit. 



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing