TDK Electronics · TDK Europe

Corporate

17. Juli 2025

TDK zum fünften Mal in Folge mit der Bestnote als Leader im CDP Supplier Engagement Rating ausgezeichnet

 Bild_w_background_en
  • Zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet als Leader im CDP Supplier Engagement Rating 

  • Das A-Ranking im CDP Supplier Engagement Rating erhielten 5,6% der teilnehmenden Unternehmen. 

Die TDK Corporation (TSE:6762) wurde im Supplier Engagement Rating 2024 der globalen Umweltorganisation CDP als Leader mit der höchsten Note A ausgezeichnet. CDP widmet sich Umweltfragen, z.B. dem Klimawandel. 

Beim Supplier Engagement Rating werden die Fragebögen für das CDP Climate Change Program ausgewertet, um die Unternehmen nach ihrer Governance, Zielsetzungen und Einschätzungen der Treibhausgasemissionen in ihrer Wertschöpfungskette (SCOPE3) sowie ihrem Engagement der gesamten Lieferkette zu bewerten. TDK wurde ausgezeichnet, weil das Unternehmen Umweltschutzmaßnahmen in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten fördert und die SCOPE3-Emissionen offenlegt. 

CDP ist eine gemeinnützige Organisation, die Unternehmen dazu anhält, sich zu Umweltfragen wie dem Klimawandel, dem Schutz der Wasserressourcen und der Erhaltung der Wälder zu verpflichten und, auf der Grundlage von Aufforderungen globaler institutioneller Investoren, die an Umweltfragen sehr interessiert sind, Informationen offenzulegen. 2024 wurde TDK bereits zum fünften Mal als Supplier Engagement Leader ausgezeichnet und gehört damit zu den teilnehmenden Unternehmen, die für ihr Engagement im Umweltschutzmaßnahmen in der Zusammenarbeit mit den Lieferanten evaluiert wurden. 1394 Unternehmen aus der ganzen Welt wurden für das CDP 2024 "Supplier Engagement Leaders" bewertet. Die Aufnahme in diese Liste belegt, dass ein Unternehmen mit seinen Lieferanten proaktiv zusammenarbeitet, um für Nachhaltigkeit in jedem Teil der Wertschöpfungskette zu sorgen. Darüber hinaus erhielt TDK schon zum fünften Mal in Folge ein  
A-Ranking in der CDP-Kategorie Klimawandel. 

TDK hat eine Umwelt-Charta erstellt, bestehend aus den grundlegenden Umweltprinzipien und der Umweltpolitik, um das Umweltmanagement der gesamten Firmengruppe darzustellen. Diese zielt darauf ab, zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft beizutragen. Entsprechend dieser Charta hat TDK seine Umweltvision und den Umweltaktionsplan als Rahmen für die Umsetzung spezifischer Maßnahmen und Initiativen formuliert. Für seine Initiative, Lieferanten einzubinden, hat TDK im Rahmen des eigenen Beschaffungsprinzips "Global Partnership Purchasing" den "TDK Green Procurement Standard" geschaffen. Damit will das Unternehmen zusammen mit den Lieferanten die Maßnahmen zum Umweltschutz weiter voranbringen, indem z.B. die Aktivitäten der Lieferanten zum Umweltschutz überprüft und die Ergebnisse zurückgemeldet werden. Darüber hinaus wird ein Dialog mit den Mitarbeitern der Umweltabteilung geführt, um Lieferanten gezielt auszuwählen und die Energieeffizienz der Lieferanten zu unterstützen. 

TDK hat sich verpflichtet, schnelle und wirksame Umweltmaßnahmen zu ergreifen, die den Klimawandel und die Wassersicherheit berücksichtigen. Das Ziel besteht darin, künftigen Generationen eine gesündere und lebenswertere Umwelt weltweit zu übergeben. Diese Maßnahmen offenzulegen, ist entscheidend dafür, die Umweltbilanz und die Nachhaltigkeitsbemühungen von TDK transparent zu gestalten. Im Bereich des Klimawandels hat sich TDK das langfristige Ziel gesetzt, bis 2050 CO2-neutral zu sein. Für seine bis zum Geschäftsjahr 2030 festgelegten Ziele zur Förderung dieses Ziels hat TDK die SBTi-Zertifizierung erhalten. TDK sieht diese Auszeichnung als Anerkennung für seine Aktivitäten. 

TDK wird auch zukünftig dazu beitragen, eine nachhaltige Zukunft zu verwirklichen. Dies erfolgt auf Basis der langfristigen Unternehmensvision „TDK TransformationAccelerating Transformation for a Sustainable Future“ und durch die Lösung gesellschaftlicher Probleme im Einklang mit der Unternehmensethik im Rahmen der Geschäftstätigkeit. 



Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Stromversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe, Software und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte TDK einen Umsatz von 14,4 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.

 


Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing