TDK Electronics · TDK Europe

17. September 2019

Schutzbauelemente: Vielschichtvaristoren mit sehr robustem ESD-Schutz für Automotive-Ethernet

 Bild_Teaser_de
  • Zuverlässiger ESD-Schutz bis 25 kV
  • Geringe Kapazität und Toleranz für große Signalintegrität bei hohen Datenraten
  • Geringer Platzbedarf von nur 1,0 x 0,5 x 0,5 mm3
  • Hohe Betriebstemperatur von bis zu 150 °C

Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Vielschichtvaristoren für das Automotive-Ethernet um den neuen Typ AVRH10C221KT1R5YA8 erweitert. Der neue Varistor bietet einen sehr robusten ESD-Schutz bis 25 kV nach IEC 61000-4-2 und eignet sich damit für den Einsatz in extremen Umgebungen. Dank der äußerst präzisen Vielschichttechnologie und dem optimierten Fertigungsprozess weist der neue Chip-Varistor eine sehr geringe Kapazität von nur 1,5 ± 0,13 pF auf. Mit seinem IEC 1005 Gehäuse (1,0 x 0,5 x 0,5 mm3) benötigt das neue Bauelement rund 75 Prozent weniger Platz als bestehende Produkte. Der neue Varistor hat eine maximale Betriebsspannung von 70 V. Sein Betriebstemperaturbereich erstreckt sich von -55 °C bis +150 °C, wodurch sich ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten ergibt.

Automotive-Ethernet ist die Kommunikationsinfrastruktur der Wahl für Kraftfahrzeuge, da elektronische Steuergeräte (ECU) für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) sowie für das autonome Fahren hohe Datenraten und geringe Latenzzeiten erfordern. Der neueste TDK Vielschichtvaristor vergrößert das Portfolio an Schutzbauelementen für Automotive-Ethernet. Mit den Serien AVR und CT steht nun sowohl für 100Base-T1 als auch für 1000Base-T1 ein zuverlässiger ESD-Schutz bis 25 kV zur Verfügung, ohne die Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation zu beeinträchtigen.

Künftig sollen Parameter wie Kompaktheit, Betriebsspannung und Kapazität der TDK Varistoren weiter verbessert werden, um eine breite Palette an Automotive-Anwendungen mit hoher Flexibilität unterstützen zu können.

Glossar

  • IEC 61000-4-2: Norm der International Electrotechnical Commission (IEC) zur Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität (ESD)

Hauptanwendungsgebiete

  • ESD-Schutz von vernetzten ECUs für Automotive-Ethernet

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Zuverlässiger ESD-Schutz bis 25 kV
  • Geringe Kapazität und Toleranz durch äußerst präzise Vielschichttechnologie
  • Geringer Platzbedarf von nur 1,0 x 0,5 x 0,5 mm3
  • Hohe Betriebstemperatur bis 150 °C

Kenndaten

TypAbmessungen
[mm]
Max. Betriebsspannung
[V]
Kapazität
[pF]
Anwendungen
AVRH10C221KT1R5YA81,0 x 0,5 x 0,5701,5 ± 0,13Ethernet
1000Base-T1


Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter 

https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/vpd_automotive_varistors_avr_en.pdf keyboard_arrow_right

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produkte Schlüsselmaterialien sind. Das umfangreiche TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hoch­frequenz-Produkte sowie Piezo- und Schutzbauelemente. Zum Produktspektrum gehören auch Sensoren und Sensor-Systeme wie etwa Temperatur-, Druck-, Magnetfeld- und MEMS-Sensoren. Darüber hinaus bietet TDK auch noch Stromversorgungen und Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie sowie Schreib-Lese-Köpfe und Weiteres. Vertrieben werden die Produkte unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda. TDK konzen­triert sich auf anspruchsvolle Märkte im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassun­gen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2019 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 105.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing