TDK Electronics · TDK Europe

2. Juni 2020

Kondensatoren: Erweitertes Spektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in axialem Design

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation hat ihr Produktspektrum an Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren erweitert und bietet nun zwei Serien in axialem Design an. Für Nennspannungen von 25 V und 35 V eignet sich die Serie B40600* / B40700*. Diese deckt ein Kapazitätsspektrum von 780 µF bis 2200 µF ab. Mit der Serie B40640* / B40740* sind zudem Kondensatoren in der Spannungsklasse 63 V verfügbar mit Kapazitätswerten von 390 µF bis 720 µF.

Die Kondensatoren werden in vier Bechergrößen von 14 x 25 mm bis 16 x 30 mm (D x H) produziert. Erhältlich sind diese in axial-lead Bauform (B406*) oder als Lötstern-Ausführung (B407*), wodurch vielfältige Montagemöglichkeiten gegeben sind. Der innere Aufbau aller Hybrid-Polymer-Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren in axialem Design ist für die thermische Anbindung an einen Kühlkörper optimiert. Durch das stabile mechanische Design wird eine langfristige und zuverlässige Anbindung an den Kühlkörper ermöglicht, wodurch eine gute Wärmeableitung erreicht werden kann. Für Designs mit Kühlkörper werden in beiden Serien Versionen ohne Schrumpfschlauch angeboten, für die freistehende Montage stehen Bauelemente mit PET-Schrumpfschlauch zur Verfügung.

Beide Serien sind für einen breiten Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt wobei eine Lebensdauer von 4000 h bei 125 °C erreicht wird. Der große Vorteil der Hybrid-Polymer-Technologie liegt jedoch in den extrem geringen ESR-Werten über den großen Temperaturbereich hinweg. Beispielsweise kann bei einer Bechergröße von 16 x 30 mm und einer Umgebungstemperatur von 20 °C ein ESR von 3,5 mΩ erreicht werden.

Typischerweise werden diese Kondensatoren in Automotive- und Industrie-Applikationen eingesetzt. Beispielanwendungen sind bidirektionale Wandler für 48-V-Bord-Netze, Motorinverter von Hybridantrieben, elektrisch angetriebene Servolenkungen, Pumpen, elektrische Turbo- und Supercharger, Kühlerventilatoren, Getriebesteuerungen und Ausgangsfilter für Schaltnetzteile.

Typische Anwendungsgebiete

  • Bidirektionale Wandler für 48-V-Bordnetze
  • Motorinverter von Hybridantrieben
  • Elektrisch angetriebene Servolenkungen
  • Wasserpumpen
  • Elektrische Turbo- und Supercharger
  • Kühlerventilatoren
  • Getriebesteuerungen
  • Ausgangsfilter für Schaltnetzteile

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Sehr geringer ESR von z.B. 3,5 mΩ max. bei 20 °C im Becher 16 x 30 mm
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C
  • Lebensdauer von 4000 h bei 125 °C

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.tdk-electronics.tdk.com/de/alu_polymer.


 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation mit Sitz in Tokio, Japan, ist ein weltweit führender Anbieter elektronischer Lösungen für eine smarte Gesellschaft. Basierend auf seinen umfassenden Materialkompetenzen fördert TDK unter der Devise „Attracting Tomorrow“ an der Spitze der technologischen Evolution den Wandel der Gesellschaft. Das Unternehmen wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung von elektronischen und magnetischen Produkten Schlüsselmaterialien sind. Das umfassende, innovationsgetriebene Produktsortiment von TDK reicht von passiven Bauteilen wie Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folienkondensatoren bis zu magnetischen, Hochfrequenz-, Piezo- und Schutzbauelemente. Das Produktspektrum umfasst außerdem Sensoren und Sensorsysteme, z.B. Temperatur- und Drucksensoren sowie magnetische und MEMS-Sensoren. Außerdem liefert TDK Spannungsversorgungen und Energiekomponenten, Magnetköpfe und mehr. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte in den Bereichen der Automotive-, Industrie- und Consumer-Elektronik sowie der Informations- und Kommunikationstechnik. Das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte TDK einen Umsatz von 12,5 Milliarden USD und beschäftigte rund 107.000 Mitarbeiter weltweit.



Media Contact

Ralf Higgelke TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Frank Trampnau TDK Management Services GmbH Telefon +49 211 9077-127 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing