TDK Electronics · TDK Europe

21. November 2017

Ferrite: Verlustarm bei hohen Frequenzen

 Bild_Teaser_de

Die TDK Corporation präsentiert das neue Ferrit-Material PC200 auf MnZn-Basis, das sich durch geringe Verluste bei hohen Frequenzen auszeichnet. Es wurde speziell für Strom­versorgungen und Umrichter entwickelt, die mit schnell schaltenden Leistungshalbleitern auf GaN-Basis arbeiten. Das Material ist für einen Frequenzbereich von 700 kHz bis 4 MHz optimiert, und das Maximum der übertragbaren Leistung wird bei einer Schaltfrequenz von 1,8 MHz bis 2 MHz sowie 100 °C Betriebstemperatur erreicht. Die Curie-Temperatur liegt bei über 250 °C.

Besonders gut ist PC200 für Übertrager geeignet, die auf Ringkern- oder Planarkern-Topologien basieren, verfügbar ist das Ferrit-Material in den Kernbauformen EFD, ELP, EQ, ER, I und RM. Aufgrund seiner herausragenden Materialeigenschaften können jetzt wesentlich kleinere Stromversorgungen hergestellt werden, die sich darüber hinaus durch einen höheren Wirkungsgrad auszeichnen. Ausschlaggebend dafür ist die geringe Verlust­leistung von PC200, weshalb sein Einsatz auch zu einer wesentlich höheren Energieeffizienz der Anwendung beiträgt.

Hauptanwendungsgebiete

  • Übertrager in Stromversorgungen und Umrichtern, die mit schnell schaltenden Leistungshalbleitern auf
    GaN-Basis arbeiten

Haupteigenschaften und -vorteile

  • Geringe Verlustleistung im Frequenzbereich von 700 kHz bis 4 MHz; höchste übertragbare Leistung bei
    1,8 MHz bis 2 MHz

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.epcos.de/ferrites.

 

 

Über die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein führendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935 gegründet, um Ferrite zu vermarkten, die für die Herstellung elektronischer und magnetischer Produk­te Schlüsselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst passive Bauelemente wie Keramik-, Alumi­nium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und Induktivitäten, Hochfrequenz-Produkte, Piezo- und Schutzbauelemente als auch Sensoren und Sensor-Systeme sowie Stromversorgungen. Diese Produkte werden unter den Marken TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics und TDK-Lambda vertrieben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen im Wesentlichen Produkte für magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speicherung elektrischer Energie und digitale Speicher­medien. TDK konzentriert sich auf anspruchsvolle Märkte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie der Automobil-, Industrie- und Konsum-Elektronik, und das Unternehmen verfügt über Entwicklungs- und Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Südamerika. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte TDK einen Umsatz von 10,5 Milliarden USD und beschäf­tigte rund 100.000 Mitarbeiter weltweit. 



Media Contact

Uli Pecher | Head of Public Relations TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-2244 Kontakt aufnehmen
Ralf Higgelke | Product Communication TDK Electronics AG Telefon +49 89 54020-1378 Kontakt aufnehmen
Pierre Gazull Tronic's Microsystems SA Telefon +33 04 76 97 94 54 Kontakt aufnehmen

Informiert bleiben

Presse-Newsletter

Wir informieren Sie gerne per E-Mail. Bitte beachten Sie, dass dieser Service Journalisten vorbehalten ist.

Registrieren

Soziale Medien

Folgen Sie uns auf

LinkedIn Twitter Xing