TDK Electronics · TDK Europe

Fast 130 Geschenke für benachteiligte Kinder und Menschen in Not

Beschäftigte an den Standorten München und Heidenheim haben für zwei Hilfsorganisationen fast 130 Päckchen mit Lebensmitteln und Geschenken für Kinder gepackt. Alle Päckchen wurden bereits abgeholt, um bedürftigen Menschen zu Weihnachten eine Freude zu bereiten und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

 Gifts

In München haben die Kollegen die Aktion „Geschenk mit Herz“ der Hilfsorganisation humedica unterstützt. Dabei werden die Pakete nach einer Anleitung gepackt, so dass alle Kinder sowohl nützliche Dinge bekommen wie Schulmaterial oder Körperpflegeprodukte, als auch etwas zum Spielen oder Kuscheln. Insgesamt wurden fast 70 Pakete unter den Weihnachtsbaum gelegt, die hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa an Kinderheime und soziale Einrichtungen verteilt werden.

Unter dem Motto „Jedes Päckchen ist ein Zeichen der Hoffnung“ haben sich Kollegen in Heidenheim bereits zum zweiten Mal am Weihnachtstrucker der Johanniter-Unfall-Hilfe beteiligt. Dabei wurden ebenfalls nach einer Anleitung knapp 60 Pakete für Menschen in Not gepackt. Der Schwerpunkt dabei liegt auf Lebensmitteln, Hygieneprodukten und Geschenken für Kinder. Die Pakete sind auf dem Weg nach Südosteuropa, wo sie an wirtschaftlich schwache Familien sowie an Alten- und Kinderheime verteilt werden. Der Standort unterstützt die Aktion zusätzlich mit einer Spende von 2.000 Euro.

Herzlichen Dank an alle Kollegen, die sich an den beiden Aktionen beteiligt und so viele liebevoll gepackte Geschenke beigesteuert haben!


 Vereinslogo

Erfahre mehr über den Verein humedica

Weiter 

Weitere Bilder

 Mitarbeiter
 Vorstand
 TDK