TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 27M – SMD high current flat wire inductors

 ERU Chokes ERU 27 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: −40 °C … +150 °C (Bauelement)
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82559X27

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 4
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 8.5 ±15 36 46 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-8R5L
Automotive shielded 2.3 ±15 48 85 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-2R3L
Automotive shielded 3.9 ±15 46 68 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-3R9L
Automotive shielded 6.2 ±15 37 55 - ERU 27M flat wire ERU27M ERU27M-6R2L
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format