TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 20 – B82559A*A020

 ERU Chokes ERU 20 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: −40 °C … +150 °C (Bauelement)
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82559X3

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 11
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 6.8 ±10 19 19 0.0029 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A5682A020
Automotive shielded 2.2 ±10 43 43 0.0012 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A4222A020
Automotive shielded 1 ±10 50 50 0.00065 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A2102A020
Automotive shielded 1.5 ±10 50 50 0.00090 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A3152A020
Automotive shielded 3.3 ±10 34 34 0.0015 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A5332A020
Automotive shielded 29 ±10 11 11 0.0071 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0293A020
Automotive shielded 15 ±10 15.3 15.3 0.00495 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A9153A020
Automotive shielded 10 ±10 18.3 18.3 0.0039 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A7103A020
Automotive shielded 4.7 ±10 22 22 0.0024 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A4472A020
Automotive shielded 35 ±10 9.3 9.3 0.0071 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0353A020
Automotive shielded 20 ±10 14.3 14.3 0.0064 ERU 20 flat wire B82559*A020 B82559A0203A020
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format