TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 19 – B82559B*A019

 ERU Chokes ERU 19 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: −40 °C … +150 °C (Bauelement)
  • Qualifizierung basierend auf AEC-Q200
  • RoHS-kompatibel

Bestellnummer: B82559X19

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 10
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Automotive shielded 20 ±10 9.5 13.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B0203A019
Automotive shielded 15 ±10 10.7 14.7 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B9153A019
Automotive shielded 1.5 ±10 30.2 48.1 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B3152A019
Automotive shielded 30 ±10 8.6 11.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B0303A019
Automotive shielded 10 ±10 11.7 15.8 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B7103A019
Automotive shielded 2.2 ±10 27.2 43.6 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B4222A019
Automotive shielded 4.7 ±10 25.1 25.5 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B5472A019
Automotive shielded 3.3 ±10 25.1 35.1 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B5332A019
Automotive shielded 1 ±10 36.3 46.6 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B2102A019
Automotive shielded 6.8 ±10 12.7 21.3 - ERU 19 flat wire B82559B*A019 B82559B6682A019
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format