TDK Electronics · TDK Europe

ERU Drosseln: Serie ERU 13 – B82559A*A013

 ERU Chokes ERU 13 Image

Wesentliche Merkmale

  • Betriebstemperatur: -40 bis +130 °C
  • Flachdrahtwicklung ermöglicht extrem geringen Spulenwiderstand
  • Anschlüsse werden durch Drahtenden gebildet und unter dem Gehäuse fixiert, um eine kleinstmögliche Grundfläche zu erzielen

Bestellnummer: B82559X1

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 8
PDF Inventory Application Bauform Induktivität (µH) Induktivitäts­toleranz (%) Nennstrom (Typ.) (A) Sättigungsstrom (Typ.) (A) Widerstand (Max.) (Ohm) Baugröße/ Baureihe Hinweise Typ Bestellnummer
Commercial shielded 2.15 ±10 10.3 15 0.0042 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0222A013
Commercial shielded 1.4 ±10 15.7 22 0.0018 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0142A013
Commercial shielded 3 ±10 9.3 13 0.0051 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0302A013
Commercial shielded 3.9 ±10 8.6 12 6 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0392A013
Commercial shielded 0.5 ±10 20.1 30 0.0011 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0501A013
Commercial shielded 0.95 ±10 17.8 25 0.0014 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0951A013
Commercial shielded 2.4 ±10 11.8 16.5 0.0032 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0242A013
Commercial shielded 1.1 ±10 14.2 20 0.0022 ERU 13 flat wire B82559*A013 B82559A0112A013
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format