TDK Electronics · TDK Europe

SMD Common-mode Chokes: Series B82722S0

 SMD Common-mode Chokes - Image

Wesentliche Merkmale

  • LN von 0,16 mH bis 5,60 mH
  • IR von 3,25 A bis 19,0 A
  • Nennspannung 48 V AC (50/60 Hz)
  • Ca. 0.4 ... 1.2% Streuinduktivität zur Differentialmode-Entstörung
  • Temperaturbereich bis zu +40 °C
  • RoHS kompatibel
  • Höhere Induktivitäts- oder Zwischenwerte auf Anfrage

Bestellnummer: B82722X2

Für weitere Informationen laden Sie bitte das Musterkit PDF herunter oder bestellen Sie dieses bei unseren Distributoren.

Bestellen bei Digi-Key Bestellen bei Mouser Download

Trefferanzahl: 6
PDF Inventory Bauform Abmessungen (lxb) (mm) Höhe (Max.) (mm) Gleichtaktinduktivität (mH) Nennstrom (A) Anzahl der Leiter Widerstand (mOhm) Nenn­spannung (V DC) Nenn­spannung (V AC) Bemessungstemperatur (°C) Bemerkung Typ Bestellnummer Induktivitätsmeßfrequenz (kHz) Meßfrequenz des Scheinwiderstandes (MHz) Min. Betriebstemperatur (°C) Max. Betriebstemperatur (°C) Lötung Verpackung Verpackungseineheit (Stk.)
SMD 30.99x25.4 12.7 5.6 3.25 Double Choke 69 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0322A040 10 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.81 8.6 Double Choke 12 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0862A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.63 10.4 Double Choke 8.8 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0103A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.47 13 Double Choke 6.7 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0133A020 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.38 19 Double Choke 3 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A040 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
SMD 30.99x25.4 12.7 0.16 19 Double Choke 2.5 (typ.) 80 48 40 hot-tip dinned B82722S0 B82722S0193A041 100 - - - Reflow Tape (44mm) & reel (330mm diam.) 100
Download all marked data sheets as zip file or export the search results in MS Excel format