TDK Electronics · TDK Europe

Liesmich und Historie

Entstörung Y2 Serie: B3202*H/J,HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6HJ.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 13. März 2023 um 15:58:57 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Symbol aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B32021-6HJ Serie hinzugefügt (114 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32021-6HJ.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 13. März 2023 um 15:58:57 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32021H3102K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-10%)
B32021H3102M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 nF +-20%)
B32021H3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32021H3152K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-10%)
B32021H3152M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.5 nF +-20%)
B32021H3182K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.8 nF +-10%)
B32021H3182M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1.8 nF +-20%)
B32021H3222K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-10%)
B32021H3222M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.2 nF +-20%)
B32021H3272K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.7 nF +-10%)
B32021H3272M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (2.7 nF +-20%)
B32021H3332K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-10%)
B32021H3332M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.3 nF +-20%)
B32021H3472K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-10%)
B32021H3472M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (4.7 nF +-20%)
B32021H3562K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-10%)
B32021H3562M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (5.6 nF +-20%)
B32021H3682K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-10%)
B32021H3682M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (6.8 nF +-20%)
B32021H3822K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (8.2 nF +-10%)
B32021H3822M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (8.2 nF +-20%)
B32021J3392K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.9 nF +-10%)
B32021J3392M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (3.9 nF +-20%)
B32022H3103K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-10%)
B32022H3103M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (10 nF +-20%)
B32022H3153K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-10%)
B32022H3153M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (15 nF +-20%)
B32022H3183K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (18 nF +-10%)
B32022H3183M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (18 nF +-20%)
B32022H3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022H3273K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-10%)
B32022H3273M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (27 nF +-20%)
B32022H3333K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-10%)
B32022H3333M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (33 nF +-20%)
B32022H3393M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (39 nF +-20%)
B32022H3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32022H3563K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-10%)
B32022H3563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-20%)
B32022H3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32022H3823M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (82 nF +-20%)
B32022J3223K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-10%)
B32022J3223M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (22 nF +-20%)
B32022J3393K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (39 nF +-10%)
B32022J3393M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (39 nF +-20%)
B32022J3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32022J3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32022J3683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-10%)
B32022J3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32023H3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023H3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023H3184M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (180 nF +-20%)
B32023H3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023H3274K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (270 nF +-10%)
B32023H3274M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (270 nF +-20%)
B32023H3334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-10%)
B32023H3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32023H3473K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-10%)
B32023H3473M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (47 nF +-20%)
B32023H3563M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (56 nF +-20%)
B32023H3683K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-10%)
B32023H3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32023H3823K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (82 nF +-10%)
B32023H3823M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (82 nF +-20%)
B32023J3104K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-10%)
B32023J3104M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (100 nF +-20%)
B32023J3154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-10%)
B32023J3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32023J3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32023J3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32023J3683M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (68 nF +-20%)
B32024H3105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-10%)
B32024H3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32024H3154K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-10%)
B32024H3154M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (150 nF +-20%)
B32024H3184K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (180 nF +-10%)
B32024H3184M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (180 nF +-20%)
B32024H3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32024H3274K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (270 nF +-10%)
B32024H3274M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (270 nF +-20%)
B32024H3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024H3394K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-10%)
B32024H3394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-20%)
B32024H3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024H3564K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-10%)
B32024H3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32024H3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024H3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32024H3824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-10%)
B32024H3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
B32024J3224K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-10%)
B32024J3224M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (220 nF +-20%)
B32024J3334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-10%)
B32024J3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32024J3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32024J3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32024J3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32024J3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026H3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026H3334K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-10%)
B32026H3334M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (330 nF +-20%)
B32026H3394K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-10%)
B32026H3394M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (390 nF +-20%)
B32026H3474K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-10%)
B32026H3474M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (470 nF +-20%)
B32026H3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32026H3684K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-10%)
B32026H3684M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (680 nF +-20%)
B32026H3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
B32026J3105K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-10%)
B32026J3105M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (1 uF +-20%)
B32026J3564K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-10%)
B32026J3564M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (560 nF +-20%)
B32026J3824K Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-10%)
B32026J3824M Folien-Entstörkondensator / Class Y2 / Vr 300Vac (820 nF +-20%)
Installation der TDK_B32021-6HJ Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32021-6HJ (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y2 / Vr 300Vac)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
TDK_B32021-6HJ.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/TDK_B32021-6HJ.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...