Entstörung X1 Serie: B3291*H/J,LTspice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32912-8HJ.lib
Version 1.00
erzeugt am (Donnerstag, 27. März 2025 um 12:44:05 Uhr CET)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32912-8H/J Serie hinzugefügt (83 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32912-8HJ.lib
Version 1.00
erzeugt am (Donnerstag, 27. März 2025 um 12:44:05 Uhr CET)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 480Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32912H4104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (100 nF +-10%)
B32912H4104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (100 nF +-20%)
B32912H4153K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (15 nF +-10%)
B32912H4153M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (15 nF +-20%)
B32912H4223K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (22 nF +-10%)
B32912H4223M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (22 nF +-20%)
B32912H4333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (33 nF +-10%)
B32912H4333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (33 nF +-20%)
B32912H4393K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (39 nF +-10%)
B32912H4393M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (39 nF +-20%)
B32912H4473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (47 nF +-10%)
B32912H4473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (47 nF +-20%)
B32912H4563K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (56 nF +-10%)
B32912H4563M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (56 nF +-20%)
B32912H4683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (68 nF +-10%)
B32912H4683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (68 nF +-20%)
B32912H4823M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (82 nF +-20%)
B32913H4104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (100 nF +-10%)
B32913H4104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (100 nF +-20%)
B32913H4154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (150 nF +-20%)
B32913H4224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (220 nF +-10%)
B32913H4224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (220 nF +-20%)
B32913H4334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (330 nF +-20%)
B32913H4394K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (390 nF +-10%)
B32913H4394M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (390 nF +-20%)
B32913H4474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-10%)
B32913H4474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-20%)
B32913H4564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (560 nF +-20%)
B32913H4683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (68 nF +-10%)
B32913H4683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (68 nF +-20%)
B32913H4823K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (82 nF +-10%)
B32913H4823M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (82 nF +-20%)
B32913J4154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (150 nF +-10%)
B32913J4154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (150 nF +-20%)
B32913J4334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (330 nF +-10%)
B32913J4334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (330 nF +-20%)
B32914H4105K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1 uF +-10%)
B32914H4105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1 uF +-20%)
B32914H4155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1.5 uF +-20%)
B32914H4224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (220 nF +-10%)
B32914H4224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (220 nF +-20%)
B32914H4274K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (270 nF +-10%)
B32914H4274M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (270 nF +-20%)
B32914H4334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (330 nF +-10%)
B32914H4334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (330 nF +-20%)
B32914H4394K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (390 nF +-10%)
B32914H4394M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (390 nF +-20%)
B32914H4474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-10%)
B32914H4474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-20%)
B32914H4564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (560 nF +-10%)
B32914H4564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (560 nF +-20%)
B32914H4684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (680 nF +-10%)
B32914H4684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (680 nF +-20%)
B32914H4824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (820 nF +-10%)
B32914H4824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (820 nF +-20%)
B32916H4105K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1 uF +-10%)
B32916H4105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1 uF +-20%)
B32916H4155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1.5 uF +-10%)
B32916H4155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (1.5 uF +-20%)
B32916H4225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (2.2 uF +-20%)
B32916H4275K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (2.7 uF +-10%)
B32916H4275M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (2.7 uF +-20%)
B32916H4335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (3.3 uF +-20%)
B32916H4395M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (3.9 uF +-20%)
B32916H4474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-10%)
B32916H4474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (470 nF +-20%)
B32916H4475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (4.7 uF +-20%)
B32916H4564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (560 nF +-10%)
B32916H4564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (560 nF +-20%)
B32916H4684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (680 nF +-10%)
B32916H4684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (680 nF +-20%)
B32916H4824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (820 nF +-20%)
B32916J4335K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (3.3 uF +-10%)
B32916J4335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (3.3 uF +-20%)
B32918H4106K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (10 uF +-10%)
B32918H4106M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (10 uF +-20%)
B32918H4475K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (4.7 uF +-10%)
B32918H4475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (4.7 uF +-20%)
B32918H4565K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (5.6 uF +-10%)
B32918H4565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (5.6 uF +-20%)
B32918H4685K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (6.8 uF +-10%)
B32918H4685M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (6.8 uF +-20%)
B32918H4825M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 480Vac (8.2 uF +-20%)
Installation der TDK_B32912-8HJ Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32912-8HJ (Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 480Vac)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
TDK_B32912-8HJ.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32912-8HJ.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceXVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (TDK_B32912-8HJ.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (TDK_B32912-8HJ.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> TDK_B32912-8HJ
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.