Entstörung X2 Serie: B3292*X/Y,PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-3XY.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:41:00 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B32921-3XY Serie hinzugefügt (56 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-3XY.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:41:00 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 275Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32921X2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32921X2124K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-10%)
B32921X2124M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-20%)
B32921X2154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-20%)
B32921X2333K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (33 nF +-10%)
B32921X2333M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (33 nF +-20%)
B32921X2393K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (39 nF +-10%)
B32921X2393M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (39 nF +-20%)
B32921X2473K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (47 nF +-10%)
B32921X2473M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (47 nF +-20%)
B32921X2563M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (56 nF +-20%)
B32921X2683K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (68 nF +-10%)
B32921X2683M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (68 nF +-20%)
B32921X2823K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (82 nF +-10%)
B32921X2823M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (82 nF +-20%)
B32921Y2104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-10%)
B32921Y2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32922X2104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-10%)
B32922X2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32922X2124K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-10%)
B32922X2124M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-20%)
B32922X2154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-10%)
B32922X2154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-20%)
B32922X2184K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (180 nF +-10%)
B32922X2184M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (180 nF +-20%)
B32922X2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32922X2274M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-20%)
B32922X2334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-20%)
B32922X2394K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-10%)
B32922X2394M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-20%)
B32922X2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32922X2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
B32922X2684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-10%)
B32922X2684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-20%)
B32922Y2224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-10%)
B32922Y2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32922Y2274K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-10%)
B32922Y2274M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-20%)
B32922Y2474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-10%)
B32922Y2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32923X2105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (1 uF +-10%)
B32923X2105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (1 uF +-20%)
B32923X2224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-10%)
B32923X2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32923X2334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-10%)
B32923X2334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-20%)
B32923X2394K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-10%)
B32923X2394M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-20%)
B32923X2474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-10%)
B32923X2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32923X2564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-10%)
B32923X2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
B32923X2684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-10%)
B32923X2684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-20%)
B32923X2824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (820 nF +-20%)
B32923Y2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
Installation der TDK_B32921-3XY Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32921-3XY (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 275Vac)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
TDK_B32921-3XY.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32921-3XY.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
TDK_B32921-3XY.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei TDK_B32921-3XY.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (TDK_B32921-3XY.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei TDK_B32921-3XY.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (TDK_B32921-3XY.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien TDK_B32921-3XY.SLB und
TDK_B32921-3XY.LIB als ORCAD Bibliothek (TDK_B32921-3XY.OLB und
TDK_B32921-3XY.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (TDK_B32921-3XY.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(TDK_B32921-3XY.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek TDK_B32921-3XY.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (TDK_B32921-3XY.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK