Entstörung X2 Serie: B3292*X/Y,HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-3XY.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:40:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
- B32921-3XY Serie hinzugefügt (56 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-3XY.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:40:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 275Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32921X2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32921X2124K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-10%)
B32921X2124M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-20%)
B32921X2154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-20%)
B32921X2333K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (33 nF +-10%)
B32921X2333M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (33 nF +-20%)
B32921X2393K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (39 nF +-10%)
B32921X2393M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (39 nF +-20%)
B32921X2473K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (47 nF +-10%)
B32921X2473M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (47 nF +-20%)
B32921X2563M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (56 nF +-20%)
B32921X2683K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (68 nF +-10%)
B32921X2683M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (68 nF +-20%)
B32921X2823K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (82 nF +-10%)
B32921X2823M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (82 nF +-20%)
B32921Y2104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-10%)
B32921Y2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32922X2104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-10%)
B32922X2104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (100 nF +-20%)
B32922X2124K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-10%)
B32922X2124M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (120 nF +-20%)
B32922X2154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-10%)
B32922X2154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (150 nF +-20%)
B32922X2184K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (180 nF +-10%)
B32922X2184M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (180 nF +-20%)
B32922X2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32922X2274M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-20%)
B32922X2334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-20%)
B32922X2394K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-10%)
B32922X2394M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-20%)
B32922X2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32922X2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
B32922X2684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-10%)
B32922X2684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-20%)
B32922Y2224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-10%)
B32922Y2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32922Y2274K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-10%)
B32922Y2274M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (270 nF +-20%)
B32922Y2474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-10%)
B32922Y2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32923X2105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (1 uF +-10%)
B32923X2105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (1 uF +-20%)
B32923X2224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-10%)
B32923X2224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (220 nF +-20%)
B32923X2334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-10%)
B32923X2334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (330 nF +-20%)
B32923X2394K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-10%)
B32923X2394M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (390 nF +-20%)
B32923X2474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-10%)
B32923X2474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (470 nF +-20%)
B32923X2564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-10%)
B32923X2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
B32923X2684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-10%)
B32923X2684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (680 nF +-20%)
B32923X2824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (820 nF +-20%)
B32923Y2564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 275Vac (560 nF +-20%)
Installation der TDK_B32921-3XY Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32921-3XY (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 275Vac)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
TDK_B32921-3XY.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/TDK_B32921-3XY.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...