Entstörung X1 Serie: B3291*5,PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B3291-8AB5.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:37:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B3291-8AB5 Serie hinzugefügt (102 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B3291-8AB5.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:37:02 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 530Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32912A5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32912A5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32912A5223M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (22 nF +-20%)
B32912A5473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-10%)
B32912A5473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-20%)
B32912A5563M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-20%)
B32912A5683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-10%)
B32912A5683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-20%)
B32912B5103K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (10 nF +-10%)
B32912B5103M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (10 nF +-20%)
B32912B5333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-10%)
B32912B5333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-20%)
B32912B5682K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (6.8 nF +-10%)
B32912B5682M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (6.8 nF +-20%)
B32912B5822K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (8.2 nF +-10%)
B32912B5822M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (8.2 nF +-20%)
B32913A5154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-10%)
B32913A5154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-20%)
B32913A5333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-10%)
B32913A5333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-20%)
B32913A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32913A5473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-10%)
B32913A5473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-20%)
B32913A5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32913A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32913A5563K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-10%)
B32913A5563M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-20%)
B32913A5683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-10%)
B32913A5683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-20%)
B32913A5823M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (82 nF +-20%)
B32913B5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32913B5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32913B5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32913B5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32913B5334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-10%)
B32913B5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32913C5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32913C5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32914A5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32914A5154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-10%)
B32914A5154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-20%)
B32914A5155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-10%)
B32914A5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32914A5185M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.8 uF +-20%)
B32914A5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32914A5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32914A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32914A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32914A5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32914A5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32914A5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32914A5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32914B5105K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-10%)
B32914B5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32914B5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32914B5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32914B5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32914B5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32914B5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32914B5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32914B5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32914B5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32914C5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32914C5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916A5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32916A5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32916A5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32916A5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32916A5225K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-10%)
B32916A5225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-20%)
B32916A5334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-10%)
B32916A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32916A5335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-20%)
B32916A5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32916A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32916A5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32916A5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32916A5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32916A5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
B32916A5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32916A5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916A5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32916B5155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-10%)
B32916B5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32916B5225K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-10%)
B32916B5225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-20%)
B32916B5335K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-10%)
B32916B5335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-20%)
B32916B5475K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-10%)
B32916B5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32916B5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32916B5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32916B5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32916B5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916B5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32916B5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32918A5475K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-10%)
B32918A5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32918A5565K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-10%)
B32918A5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
B32918B5565K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-10%)
B32918B5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
Installation der TDK_B3291-8AB5 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B3291-8AB5 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 530Vac)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
TDK_B3291-8AB5.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B3291-8AB5.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
TDK_B3291-8AB5.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei TDK_B3291-8AB5.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (TDK_B3291-8AB5.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei TDK_B3291-8AB5.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (TDK_B3291-8AB5.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien TDK_B3291-8AB5.SLB und
TDK_B3291-8AB5.LIB als ORCAD Bibliothek (TDK_B3291-8AB5.OLB und
TDK_B3291-8AB5.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (TDK_B3291-8AB5.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(TDK_B3291-8AB5.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek TDK_B3291-8AB5.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (TDK_B3291-8AB5.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK