TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung X1 Serie: B3291*5,ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B3291-8AB5.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:37:03 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B3291-8AB5 Serie hinzugefügt (102 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B3291-8AB5.lib
Version 1.01
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:37:03 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 530Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32912A5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32912A5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32912A5223M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (22 nF +-20%)
B32912A5473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-10%)
B32912A5473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-20%)
B32912A5563M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-20%)
B32912A5683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-10%)
B32912A5683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-20%)
B32912B5103K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (10 nF +-10%)
B32912B5103M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (10 nF +-20%)
B32912B5333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-10%)
B32912B5333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-20%)
B32912B5682K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (6.8 nF +-10%)
B32912B5682M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (6.8 nF +-20%)
B32912B5822K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (8.2 nF +-10%)
B32912B5822M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (8.2 nF +-20%)
B32913A5154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-10%)
B32913A5154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-20%)
B32913A5333K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-10%)
B32913A5333M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (33 nF +-20%)
B32913A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32913A5473K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-10%)
B32913A5473M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (47 nF +-20%)
B32913A5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32913A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32913A5563K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-10%)
B32913A5563M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (56 nF +-20%)
B32913A5683K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-10%)
B32913A5683M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (68 nF +-20%)
B32913A5823M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (82 nF +-20%)
B32913B5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32913B5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32913B5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32913B5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32913B5334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-10%)
B32913B5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32913C5104K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-10%)
B32913C5104M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (100 nF +-20%)
B32914A5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32914A5154K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-10%)
B32914A5154M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (150 nF +-20%)
B32914A5155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-10%)
B32914A5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32914A5185M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.8 uF +-20%)
B32914A5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32914A5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32914A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32914A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32914A5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32914A5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32914A5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32914A5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32914B5105K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-10%)
B32914B5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32914B5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32914B5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32914B5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32914B5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32914B5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32914B5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32914B5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32914B5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32914C5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32914C5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916A5105M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1 uF +-20%)
B32916A5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32916A5224K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-10%)
B32916A5224M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (220 nF +-20%)
B32916A5225K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-10%)
B32916A5225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-20%)
B32916A5334K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-10%)
B32916A5334M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (330 nF +-20%)
B32916A5335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-20%)
B32916A5474K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-10%)
B32916A5474M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (470 nF +-20%)
B32916A5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32916A5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32916A5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32916A5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
B32916A5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32916A5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916A5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32916B5155K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-10%)
B32916B5155M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (1.5 uF +-20%)
B32916B5225K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-10%)
B32916B5225M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (2.2 uF +-20%)
B32916B5335K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-10%)
B32916B5335M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (3.3 uF +-20%)
B32916B5475K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-10%)
B32916B5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32916B5564K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-10%)
B32916B5564M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (560 nF +-20%)
B32916B5684K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-10%)
B32916B5684M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (680 nF +-20%)
B32916B5824K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-10%)
B32916B5824M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (820 nF +-20%)
B32918A5475K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-10%)
B32918A5475M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (4.7 uF +-20%)
B32918A5565K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-10%)
B32918A5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
B32918B5565K Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-10%)
B32918B5565M Folien-Entstörkondensator / Class X1 / Vr 530Vac (5.6 uF +-20%)
Installation der TDK_B3291-8AB5 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B3291-8AB5 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X1 / Vr 530Vac)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
TDK_B3291-8AB5.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B3291-8AB5_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
TDK_B3291-8AB5.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
TDK_B3291-8AB5.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
TDK_B3291-8AB5.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/TDK_B3291-8AB5 Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden