Entstörung X2 Serie: B3292*C/D,HSPICE
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-8CD.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:44:00 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32921-8CD Serie aktualisiert (77 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32921-8CD Serie hinzugefügt (77 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B32921-8CD.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:44:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32921C3103K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 nF +-10%)
B32921C3103M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 nF +-20%)
B32921C3104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-20%)
B32921C3223K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (22 nF +-10%)
B32921C3223M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (22 nF +-20%)
B32921C3333K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (33 nF +-10%)
B32921C3333M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (33 nF +-20%)
B32921C3473K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (47 nF +-10%)
B32921C3473M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (47 nF +-20%)
B32921C3683K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (68 nF +-10%)
B32921C3683M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (68 nF +-20%)
B32922C3104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-10%)
B32922C3104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-20%)
B32922C3154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-10%)
B32922C3154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-20%)
B32922C3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32922C3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32922C3333K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (33 nF +-10%)
B32922C3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32922C3473K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (47 nF +-10%)
B32922C3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32922C3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32922C3683K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (68 nF +-10%)
B32922C3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32922C3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32922D3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32923C3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32923C3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32923C3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32923C3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32923C3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32923C3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32923C3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32923C3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32923C3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32923C3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32923C3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32923C3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32923D3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32924C3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32924C3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32924C3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32924C3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32924C3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32924C3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32924C3335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-20%)
B32924C3475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-20%)
B32924C3565K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (5.6 uF +-10%)
B32924C3565M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (5.6 uF +-20%)
B32924C3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32924C3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32924D3335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-10%)
B32924D3475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-10%)
B32926C3106K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 uF +-10%)
B32926C3106M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 uF +-20%)
B32926C3156M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (15 uF +-20%)
B32926C3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32926C3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32926C3335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-10%)
B32926C3335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-20%)
B32926C3395K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.9 uF +-10%)
B32926C3395M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.9 uF +-20%)
B32926C3475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-10%)
B32926C3475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-20%)
B32926C3565K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (5.6 uF +-10%)
B32926C3565M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (5.6 uF +-20%)
B32926C3685K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (6.8 uF +-10%)
B32926C3685M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (6.8 uF +-20%)
B32926C3825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (8.2 uF +-10%)
B32926C3825M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (8.2 uF +-20%)
B32926D3156K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (15 uF +-10%)
B32926D3156M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (15 uF +-20%)
B32928C3206K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (20 uF +-10%)
B32928C3206M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (20 uF +-20%)
B32928C3256K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (25 uF +-10%)
B32928C3256M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (25 uF +-20%)
B32928C3306M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (30 uF +-20%)
Installation der TDK_B32921-8CD Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32921-8CD (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
TDK_B32921-8CD.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/TDK_B32921-8CD.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...