Entstörung X2 Serie: B3292*H/J,ANSYS
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B32922-6HJ.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:50:02 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32922-6HJ Serie aktualisiert (63 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32922-6HJ Serie hinzugefügt (63 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B32922-6HJ.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:50:02 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32922H3104K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-10%)
B32922H3104M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (100 nF +-20%)
B32922H3154K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-10%)
B32922H3154M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (150 nF +-20%)
B32922H3204K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (200 nF +-10%)
B32922H3204M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (200 nF +-20%)
B32922H3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32922H3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32922H3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32922H3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32922H3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32922J3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32922J3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32923H3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32923H3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32923H3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32923H3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32923H3224K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-10%)
B32923H3224M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (220 nF +-20%)
B32923H3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32923H3414M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (410 nF +-20%)
B32923H3474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-10%)
B32923H3474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (470 nF +-20%)
B32923H3564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-10%)
B32923H3564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (560 nF +-20%)
B32923H3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32923H3824K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-10%)
B32923H3824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (820 nF +-20%)
B32923J3334K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-10%)
B32923J3334M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (330 nF +-20%)
B32923J3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32923J3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32924H3105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-10%)
B32924H3105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1 uF +-20%)
B32924H3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32924H3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32924H3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32924H3335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-20%)
B32924H3475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-10%)
B32924H3475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-20%)
B32924H3684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-10%)
B32924H3684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (680 nF +-20%)
B32924J3155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-10%)
B32924J3155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (1.5 uF +-20%)
B32924J3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32924J3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32924J3335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-10%)
B32924J3335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-20%)
B32926H3106M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 uF +-20%)
B32926H3156K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (15 uF +-10%)
B32926H3156M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (15 uF +-20%)
B32926H3225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-10%)
B32926H3225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (2.2 uF +-20%)
B32926H3335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-10%)
B32926H3335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (3.3 uF +-20%)
B32926H3475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-10%)
B32926H3475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (4.7 uF +-20%)
B32926H3685K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (6.8 uF +-10%)
B32926H3685M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (6.8 uF +-20%)
B32926J3106K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 uF +-10%)
B32926J3106M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (10 uF +-20%)
B32926J3825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (8.2 uF +-10%)
B32926J3825M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 305Vac (8.2 uF +-20%)
Installation der TDK_B32922-6HJ Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32922-6HJ (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 305Vac)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
TDK_B32922-6HJ.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32922-6HJ_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
TDK_B32922-6HJ.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
TDK_B32922-6HJ.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
TDK_B32922-6HJ.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/TDK_B32922-6HJ Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder Extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden