TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung X2 Serie: B3292*4,LTspice

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32924-8AB4.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:52:04 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32924-8AB4 Serie aktualisiert (53 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32924-8AB4 Serie hinzugefügt (53 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für LTspice (Linear Technologies)
für TDK Electronics AG : TDK_B32924-8AB4.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:52:04 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 350Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32924A4105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32924A4125M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-20%)
B32924A4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32924A4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32924A4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32924A4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32924A4275K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-10%)
B32924A4275M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-20%)
B32924A4335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-20%)
B32924A4474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (470 nF +-10%)
B32924A4474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (470 nF +-20%)
B32924A4564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (560 nF +-10%)
B32924A4564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (560 nF +-20%)
B32924A4684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (680 nF +-10%)
B32924A4684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (680 nF +-20%)
B32924A4824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (820 nF +-20%)
B32924B4105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32924B4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32924B4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32924B4185K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-10%)
B32924B4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32924B4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32924B4335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-10%)
B32924B4824K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (820 nF +-10%)
B32924S4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32924S4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32926A4105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32926A4105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32926A4106M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (10 uF +-20%)
B32926A4125M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-20%)
B32926A4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32926A4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32926A4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32926A4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32926A4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32926A4275M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-20%)
B32926A4335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-20%)
B32926A4475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (4.7 uF +-10%)
B32926A4565M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (5.6 uF +-20%)
B32926A4685K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (6.8 uF +-10%)
B32926A4685M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (6.8 uF +-20%)
B32926A4825M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-20%)
B32926B4125K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-10%)
B32926B4185K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-10%)
B32926B4275K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-10%)
B32926B4335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-10%)
B32926B4475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (4.7 uF +-20%)
B32926B4565K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (5.6 uF +-10%)
B32926B4825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-10%)
B32928A4106K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (10 uF +-10%)
B32928A4156K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (15 uF +-10%)
B32928A4206K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (20 uF +-10%)
B32928A4825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-10%)
Installation der TDK_B32924-8AB4 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32924-8AB4 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 350Vac)
für das Simulations-Programm LTspice
besteht aus 2 Dateien :
TDK_B32924-8AB4.sub ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32924-8AB4.asy Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
LTspice IV:
1) Wechseln Sie in das Bibliotheksverzeichnis Ihrer LTspice
Installation:
C:/Programme/LTC/LTspiceIVII/lib
oder in ihr eigenenes Dokumente Verzeichnis:
<User>/Dokumente/LTspiceXVII/lib
2) Plazieren Sie die Bibliothek (TDK_B32924-8AB4.sub) in das
Verzeichnis sub
3) Die Symboldatei (TDK_B32924-8AB4.asy) legen Sie im Verzeichnis
sym/TDK ab (ggf. neu anlegen).
4) Nach dem Neustart von LTspice finden Sie die Bauelemente
unter Edit -> Component (F2) -> TDK -> TDK_B32924-8AB4
5) Zur Auswahl eines Bauteils dieser Bibliothek mit der rechten Maustaste
auf das Symbol klicken. Mit einem Doppelklick auf das "Value"
Feld neben der "Spice Model" Zeile das Auswahlmenü öffnen.
Hinweis
Zur Ermöglichung der Simulation wurde die Option TOPOLOGYCHECK=0
in die Bibliothek mit eingepflegt.