Entstörung Y1 Serie: B81123,PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:57:00 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B81123 Serie aktualisiert (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B81123 Serie hinzugefügt (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:57:00 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B81123C1102M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1 nF +-20%)
B81123C1103M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (10 nF +-20%)
B81123C1152M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1.5 nF +-20%)
B81123C1222M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (2.2 nF +-20%)
B81123C1332M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (3.3 nF +-20%)
B81123C1472M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (4.7 nF +-20%)
B81123C1562M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (5.6 nF +-20%)
B81123C1682M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (6.8 nF +-20%)
Installation der TDK_B81123 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B81123 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
TDK_B81123.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B81123.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
TDK_B81123.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei TDK_B81123.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (TDK_B81123.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei TDK_B81123.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (TDK_B81123.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien TDK_B81123.SLB und
TDK_B81123.LIB als ORCAD Bibliothek (TDK_B81123.OLB und
TDK_B81123.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (TDK_B81123.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(TDK_B81123.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek TDK_B81123.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (TDK_B81123.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK