TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung Y1 Serie: B81123,ANSYS

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:57:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B81123 Serie aktualisiert (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B81123 Serie hinzugefügt (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für ANSYS Designer
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:57:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B81123C1102M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1 nF +-20%)
B81123C1103M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (10 nF +-20%)
B81123C1152M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1.5 nF +-20%)
B81123C1222M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (2.2 nF +-20%)
B81123C1332M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (3.3 nF +-20%)
B81123C1472M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (4.7 nF +-20%)
B81123C1562M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (5.6 nF +-20%)
B81123C1682M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (6.8 nF +-20%)
Installation der TDK_B81123 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B81123 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac)
für das Simulations-Programm ANSYS Electronics Desktop Circuit
Simulator besteht aus 5 Dateien :
TDK_B81123.lib ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B81123_Nexxim.inc
ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation mit Nexxim benötigt
wird.
TDK_B81123.aclb Bauelemente Datei:
Diese Datei enthält die Information zur
Anschlusskonfiguration und Daten über die
einzelnen Bauelemente der Bibliothek
TDK_B81123.aflb Footprint Datei:
Diese Datei enhält den Footprint der in der
Bibliothek aufgeführten Bauteile
TDK_B81123.aslb Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche benötigt wird.
Zum Installieren extrahieren Sie die obigen Dateien in das
/userlib Verzeichnis ihrer ANSYS Electronics Desktop Installation.
(Sie liegen dann im /userlib/TDK/TDK_B81123 Verzeichnis.
Verwenden Sie kein anderes Verzeichnis!)
ANSYS Electronics Desktop:
1) Kopieren oder Extrahieren Sie die Dateien in das oben angegebene
Verzeichnis
2) Starten Sie ANSYS Electronics Desktop
3a) Project -> Insert Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components
-> User Libraries" im "Project Manager" finden
Nexxim:
Tools -> Options -> General Options -> Component Chooser
Options -> "Show all Components" aktivieren
3b) Project -> Insert Nexxim Circuit Design
4) Tools -> Configure Libraries
5) Markieren: User Libraries
Components
Available Libraries: TDK-Ordner
>>
6) Wiederholen für Footprints und Symbols
7) "Save as Default" markieren und mit "OK" bestätigen
8) Bauelemente sind nun dauerhaft im Reiter "Components -> User Libraries"
im "Project Manager" finden