Entstörung X2 Serie: B3292*4,PSpice
Historie
Historie zu SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32924-8AB4.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:52:01 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B32924-8AB4 Serie aktualisiert (53 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.01
- Beschreibungen aktualisiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B32924-8AB4 Serie hinzugefügt (53 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Liesmich
SPICE-Bibliothek für PSPICE (Orcad)
für TDK Electronics AG : TDK_B32924-8AB4.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:52:01 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 350Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B32924A4105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32924A4125M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-20%)
B32924A4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32924A4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32924A4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32924A4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32924A4275K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-10%)
B32924A4275M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-20%)
B32924A4335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-20%)
B32924A4474K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (470 nF +-10%)
B32924A4474M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (470 nF +-20%)
B32924A4564K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (560 nF +-10%)
B32924A4564M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (560 nF +-20%)
B32924A4684K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (680 nF +-10%)
B32924A4684M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (680 nF +-20%)
B32924A4824M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (820 nF +-20%)
B32924B4105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32924B4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32924B4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32924B4185K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-10%)
B32924B4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32924B4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32924B4335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-10%)
B32924B4824K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (820 nF +-10%)
B32924S4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32924S4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32926A4105K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-10%)
B32926A4105M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1 uF +-20%)
B32926A4106M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (10 uF +-20%)
B32926A4125M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-20%)
B32926A4155K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-10%)
B32926A4155M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.5 uF +-20%)
B32926A4185M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-20%)
B32926A4225K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-10%)
B32926A4225M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.2 uF +-20%)
B32926A4275M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-20%)
B32926A4335M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-20%)
B32926A4475K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (4.7 uF +-10%)
B32926A4565M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (5.6 uF +-20%)
B32926A4685K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (6.8 uF +-10%)
B32926A4685M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (6.8 uF +-20%)
B32926A4825M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-20%)
B32926B4125K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.2 uF +-10%)
B32926B4185K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (1.8 uF +-10%)
B32926B4275K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (2.7 uF +-10%)
B32926B4335K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (3.3 uF +-10%)
B32926B4475M Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (4.7 uF +-20%)
B32926B4565K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (5.6 uF +-10%)
B32926B4825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-10%)
B32928A4106K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (10 uF +-10%)
B32928A4156K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (15 uF +-10%)
B32928A4206K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (20 uF +-10%)
B32928A4825K Folien-Entstörkondensator / Class X2 / Vr 350Vac (8.2 uF +-10%)
Installation der TDK_B32924-8AB4 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B32924-8AB4 (Folien-Entstörkondensatoren / Class X2 / Vr 350Vac)
für das Simulations-Programm PSpice Schematics ab Version 6.1
bzw. Cadence ORCAD Capture besteht aus drei Dateien :
TDK_B32924-8AB4.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
TDK_B32924-8AB4.SLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Schematics) benötigt wird.
TDK_B32924-8AB4.OLB Symbol Datei:
Diese Datei enthält die Informationen zur
Anschlußkonfiguration und der Grafik, die für
die Schaltplaneingabe über die grafische
Benutzeroberfläche (Orcad Capture) benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obigen Dateien in ein
ORCAD Arbeitsverzeichnis (z.B. \LIB oder \UserLib)
PSpice Schematics:
Die Bibliotheks-Dateien müssen dann unter PSpice Schematics
aktiviert werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie PSpice
Installieren Sie die Bibliotheks-Datei TDK_B32924-8AB4.lib als
permanente Bibliothek:
("ADD LIBRARY*") in Untermenü (version 9.1)
ANALYSIS -> LIBRARY AND INCLUDE FILES ...
BROWSE.. (TDK_B32924-8AB4.LIB auswählen)
.. ADD*
.. OK
Achtung : Wenn Sie die Bibliothek ohne Stern ("*")
hinzufügen, haben Sie die Bibliothek nur für
die laufende Sitzung aktiviert.
2. Installieren der Symbol-Datei TDK_B32924-8AB4.SLB für die grafische
Oberfläche "Schematics" in Untermenü
OPTIONS -> EDITOR CONFIGURATION -> LIBRARY SETTINGS
BROWSE.. (TDK_B32924-8AB4.LIB auswählen) .. ADD* .. OK
ORCAD Capture:
Die Bibliotheks-Dateien müssen unter ORCAD Capture
eingebunden werden:
Die einzelnen Schritte für die Installation sind:
1. Starten Sie ORCAD Capture
Übersetzen Sie die Bibliotheksdateien TDK_B32924-8AB4.SLB und
TDK_B32924-8AB4.LIB als ORCAD Bibliothek (TDK_B32924-8AB4.OLB und
TDK_B32924-8AB4.OPJ):
FILE -> Import Design -> PSpice -> Open ...
BROWSE.. (TDK_B32924-8AB4.SLB auswählen)
.. OK (version 10.5)
2. Hinzufügen der Bauelemente in Ihr Projekt:
Öffnen Ihres Projektes -> Öffnen einer Schematic
PLACE -> PART... -> Add Library...
(TDK_B32924-8AB4.OLB auswählen)
mit OK ausgewähltes Bauteil platzieren.
3. Installieren der Bibliothek TDK_B32924-8AB4.LIB für die Simulation:
PSPICE -> Edit Simulation Profile -> Configuration
Files -> Category Library
BROWSE.. (TDK_B32924-8AB4.LIB auswählen)
ADD as Global/to Design
OK