TDK Electronics · TDK Europe

Folien-Kondensatoren - Liesmich und Historie

Entstörung Y1 Serie: B81123,HSPICE

Historie

Historie zu SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:56:59 Uhr CEST)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.11
- LTspice Bibliothek korrigiert
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.10
- ANSYS EM Symbole überarbeitet
B81123 Serie aktualisiert (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------
Version 1.00
- Bibliothek neu erstellt
B81123 Serie hinzugefügt (8 Bauelemente)
-----------------------------------------------------------------------

Liesmich

SPICE-Bibliothek für HSPICE (Synopsis)
für TDK Electronics AG : TDK_B81123.lib
Version 1.11
erzeugt am (Montag, 18. Oktober 2021 um 13:56:59 Uhr CEST)
Diese SPICE-Bibliothek enthält alle Modelle für
Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac
Diese linearen Modelle sind geeignet für DC, AC und
Transientensimulationen. Akkurate Ergebnisse sind nur
bis zur ersten Resonanzfrequenz geprüft. Werden die
Modelle außerhalb dieser Spezifikation eingesetzt, kann
das Verhalten erheblich von der Realität abweichen.
Die Modelle entsprechen dem Verhalten typischer
Bauelemente aus der Produktion. Bitte beachten Sie,
dass die realen Bauelemente im Bereich der im Daten-
buch angegebenen Toleranzen schwanken können.
Liste der Bauteile in der Bibliothek
(sortiert nach Sachnummern) :
B81123C1102M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1 nF +-20%)
B81123C1103M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (10 nF +-20%)
B81123C1152M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (1.5 nF +-20%)
B81123C1222M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (2.2 nF +-20%)
B81123C1332M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (3.3 nF +-20%)
B81123C1472M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (4.7 nF +-20%)
B81123C1562M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (5.6 nF +-20%)
B81123C1682M Folien-Entstörkondensator / Class Y1 / Vr 500Vac (6.8 nF +-20%)
Installation der TDK_B81123 Modell Bibliothek
===============================================================
Die Modell Bibliothek für TDK_B81123 (Folien-Entstörkondensatoren / Class Y1 / Vr 500Vac)
für das Simulations-Programm HSPICE von Synopsys
besteht aus 1 Datei :
TDK_B81123.LIB ASCII Datei:
Diese Datei enthält die aktuelle Bibliothek
die für die Simulation benötigt wird.
Zum Installieren kopieren Sie die obige Datei in ein
beliebiges Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Beachten Sie bitte die Hinweise in dieser "Liesmich.txt"-Datei.
Um die Modelle aus dieser Bibliothek zu benutzen, müssen Sie
lediglich ein Include-Kommando in ihre Netzknotenliste
einfügen :
Beispiel :
.INC "/usr/benutzername/spice/TDK_B81123.lib"
.param .....
.....
Die einzelnen Bauteile werden als Subcircuits eingebunden.
Die Anschlüsse sind dabei wie folgt geordnet:
Beispiel :
xmeineinduktivitaet eingang ausgang B82422...
xmeinedatenleitungsdrossel eingang1 eingang2 ausgang1 ausgang2 B82789...